CLCF Climate Changer

Aplicaciones de confort

Características principales

  • Carcasa sin bastidor para reducir las pérdidas de presión.
  • Paneles de espuma de poliuretano inyectado de 50 mm; aislamiento homogéneo inerte/no fibroso.
  • Roturas de puente térmico interno con puertas de acceso.
  • Suelo de una pieza con pendiente en 4 puntos bajo las secciones en las que se origina la condensación para potenciar el desagüe de líquidos.
  • Drenaje vertical centralizado.
  • Bastidor base integrado de la unidad con perímetro completo.
  • Diseño de los paneles estructurado y unitario, que minimiza las juntas que introducen rutas de fugas de aire.
  • Juntas EPDM sin soldadura integradas en los paneles de las puertas.
  • Todos los tipos de componentes disponibles.
  • Con certificación Eurovent: hermeticidad de la carcasa: L1; resistencia de la carcasa: D1; fugas de by-pass del filtro: F9; transmitancia térmica: T2; factor de puente térmico: TB2.

Ventajas para el cliente

Rendimiento superior

  • Caudal de aire de 1.000 m3/h a 55.000 m3/h.
  • Unidades con una altura reducida especial para aplicaciones de falsos techos.
  • Amplia gama de tecnologías de ventilador (de álabes curvados hacia delante, hacia atrás y sin envolvente) y diversas opciones de batería para una mayor flexibilidad de la unidad.

Elevada eficiencia energética

  • Amplia selección de opciones de recuperación de energía (recuperador de calor rotativo, intercambiador de calor de placas y batería de circuito cerrado).
  • Rendimiento mejorado de la eficiencia energética: hasta el 90%.
  • Ventiladores EC sin envolvente.
  • Clase energética A de Eurovent y consumo de energía y de potencia reducidos específicos por parte del ventilador.

Calidad fiable del aire interior

  • Suelo de una pieza con pendiente en 4 puntos bajo las secciones en las que se origina la condensación para potenciar el desagüe de líquidos.
  • El drenaje natural vertical impide la proliferación de las bacterias.
  • Conformidad con las certificaciones VDI 6022 y DIN 1946.

Costes de instalación reducidos

  • Argollas de elevación integradas para una manipulación simplificada.
  • Exclusivo sistema de conexión rápido y fiable que no precisa herramientas.

Opciones

  • Material del panel: acero galvanizado, acero galvanizado pintado, aluminio y acero inoxidable 304 o 316.
  • Aislamiento de fibra mineral de alta densidad (80 kg/m3).
  • Techo (estándar o inclinado) y rejillas de protección contra los pájaros.
  • Silenciadores.

Dispositivos de control

  • Dispositivos de control desarrollados, instalados, comprobados y con la puesta en servicio realizada en la fábrica.
  • Mazo de cables de conexión rápida y cableado realizado en la fábrica.
  • Una sola fuente de alimentación para todos los componentes eléctricos de la unidad (motores de los ventiladores, resistencias eléctricas, etc.).
  • Cambio de cable segregado para un sencillo acceso para el mantenimiento y un sistema de cableado protegido, limpio y fiable.
  • Plataforma de protocolo abierto.
  • Posibilidad de conectividad al sistema de gestión de edificios.
  • Puesta en servicio realizada íntegramente por expertos de Trane.

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.