Sensores de zona inalámbricos

El sensor de zona inalámbrico proporciona a los ocupantes un control local limitado de los ajustes de temperatura y la capacidad de cancelar la configuración del sistema en cualquier momento si la estancia se encuentra ocupada o desocupada. Este sensor resulta perfecto para los edificios de nueva construcción, remodelados o reconvertidos.

Entre las características del sensor de zona inalámbrico se encuentran las siguientes:

  • Es compatible con cualquier controlador de las unidades de Trane.
  • Incluye un sensor de zona, un receptor, el cableado y dos pilas de litio AA de cinco años de duración.
  • La temperatura de la zona es estándar en todos los sensores inalámbricos.
  • El valor de consigna de la temperatura y la cancelación por ocupación/desocupación se proporcionan con el modelo WZS.
  • El valor de consigna de la temperatura se proporciona en grados centígrados o Fahrenheit.

 



Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.