Variadores de frecuencia

Hoy más que nunca, se exige a los profesionales de las instalaciones que utilicen una gama de estrategias para lograr la eficiencia energética. Un variador de frecuencia (VFD, Variable Frecuency Drive) es un sistema electrónico que proporciona un control permanente de la velocidad variable de los motores AC de inducción de tres fases. El control del caudal de aire y de agua en los sistemas HVAC constituye una forma eficiente y permanente de satisfacer las demandas en constante cambio a las que se ve sometido el sistema.

Las ventajas del variador de frecuencia de Trane desempeñan un papel importante en un sistema a la hora de reducir el consumo de energía, ampliar la vida útil del motor, optimizar el control de la velocidad del motor AC, maximizar el confort de los ocupantes y reducir los costes.