Tracer™ CH535

El control de la temperatura del agua enfriada se realiza mediante el controlador por microprocesador CH535, que supervisa la temperatura del agua y del refrigerante, así como la presión de este último.

Este controlador por microprocesador, que se suministra instalado, totalmente cableado, configurado y probado de fábrica, garantiza la secuencia del ventilador y el compresor (control de la carga), la detección de fallos, el diagnóstico y la supervisión.

Características principales

  • Protección contra una presión del refrigerante alta y baja.
  • Control del límite de carga para limitar la carga del compresor con una temperatura alta del agua de retorno.
  • Secuenciación del ventilador del condensador con funcionamiento cíclico automático en respuesta a la presión de condensación ambiental.
  • Protección del temporizador anticiclos cortos de los compresores ajustable.
  • Alternancia automática de arranque/parada de los compresores para equilibrar las horas de funcionamiento y los arranques de los compresores.
  • Protección contra la inversión de fases/el funcionamiento monofásico.
  • Control del bloqueo por baja temperatura ambiente con valor de consigna ajustable.
  • Puerto en serie RS485 integrado para permitir la conectividad BMS.
  • Opciones para los protocolos de comunicación: ModBus, LonTalk y BACnet deberían estar disponibles.

La interfaz de la pantalla del usuario permite una completa gestión gráfica mediante iconos y una pantalla táctil:

  • Pantalla LCD y 6 botones de navegación
  • Mensajes claros en 15 idiomas
  • EXV: válvulas de expansión electrónicas
  • Paquete de comunicaciones del cliente: valor de consigna externo del agua enfriada, límite externo de consumo, salida analógica de capacidad y relés programables
  • Pérdida de la carga de refrigerante (2015)
  • Ajuste del valor de consigna del agua enfriada de salida
  • Visualización de las temperaturas del agua de entrada y de salida
  • Presión del condensador por circuito
  • Presión de aspiración por circuito
  • Temperatura ambiente
  • Temperatura de condensación por circuito
  • Temperatura de aspiración por circuito

Lecturas de control de la seguridad en la pantalla del usuario:

  • Detección de una baja temperatura del agua enfriada
  • Alta presión del refrigerante
  • Pérdida de caudal del agua enfriada
  • Contacto con el apagado externo por circuito
  • Sobrecarga eléctrica del motor
  • Inversión de fases/desequilibrio/funcionamiento monofásico
  • Fallo del sensor de la temperatura del agua de salida utilizado para gestionar el valor de consigna
  • Estado del compresor (encendido/apagado)

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.