Controlador Tracer UC800

Control digital avanzado

Los algoritmos integrados en el controlador Tracer UC800 funcionan con las capacidades exclusivas de la última generación de enfriadoras con compresores de tornillo de Trane para mantenerlas en funcionamiento en las condiciones más duras, en las que otras enfriadoras simplemente se detendrían.

El Tracer UC800 admite los siguientes protocolos abiertos: BACnetTM, LonTalk® y Modbus RTU.

El Tracer UC800 incluye una interfaz a todo color de la pantalla táctil de gran tamaño (7” o 12”) para un funcionamiento sencillo e intuitivo.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto