Controlador ReliaTel (Voyager)

La segunda generación de la lógica y el controlador por microprocesador ReliaTel™ proporciona un control de los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación de la unidad rooftop para garantizar un confort superior, una fiabilidad inigualable y una flexibilidad mucho mayor que la de los sistemas convencionales. Su lógica integrada controla las etapas de calefacción y refrigeración, los tiempos mínimos de funcionamiento, los diagnósticos, el control del desescarche de la bomba de calor, la temporización anticiclos cortos, etc.

Ventajas del microprocesador ReliaTel™:

  • Proporciona un control de los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación de la unidad a través de las señales de entrada procedentes de los sensores encargados de medir la temperatura interior y exterior.
  • Mejora la calidad y la fiabilidad del sistema a través de una lógica y unos dispositivos de control por microprocesador de probada eficacia.
  • Evita que se produzcan ciclos cortos de funcionamiento de la unidad, con la consiguiente mejora considerable de la vida útil del compresor. Garantiza que el compresor funcione durante un periodo determinado de tiempo, de modo que el aceite pueda volver al compresor para proporcionar una mejor lubricación, optimizando la fiabilidad del compresor.
  • Reduce el número de componentes necesarios para hacer funcionar la unidad, con lo que se limita el riesgo de averías.
  • Elimina la necesidad de instalar componentes en obra con sus temporizadores anticiclos cortos integrados, un relé de retardo y controles de tiempo mínimo de conexión. Estos dispositivos de control se han comprobado en la fábrica para garantizar su funcionamiento.
  • No requiere ninguna herramienta especial para ejecutar todas las fases de la unidad durante las comprobaciones. 
  • Ofrece funciones de diagnóstico ampliadas cuando se utiliza en combinación con los sistemas Integrated Comfort™ de Trane.
  • Optimiza el consumo de energía, ya que amortigua los picos de corriente activando por etapas los ventiladores, los compresores y las resistencias.
  • El sistema de rearme inteligente o el de control adaptativo constituyen una importante ventaja para los ocupantes del edificio. Si falla un componente, la unidad continuará funcionando según unos valores de consigna de la temperatura predeterminados.
  • Una de las funciones de serie del microprocesador es la previsión inteligente. En funcionamiento continuo, el microprocesador y los sensores de zona funcionan en armonía para proporcionar un control del confort superior.

La pantalla Tracer TD-5 es una gran pantalla táctil a color de fácil lectura que proporciona importante información del sistema rápidamente visualizable. Utilícela para diagnosticar con facilidad los problemas revisando las alarmas, la información sobre las tendencias y los informes.

  • Pantalla táctil
    • Esta pantalla a todo color permite a los operadores controlar sin esfuerzo los subsistemas de la unidad con solo tocarla con un dedo.

  • Navegación intuitiva
    • El diseño interactivo hace que la interfaz de usuario TD-5 resulte sencilla y fácil de utilizar para los operadores, lo cual se traduce en una productividad incrementada.

  • Actualizaciones del estado rápidamente visualizables
    • Las detalladas actualizaciones del estado permiten a los operadores interpretar con facilidad los datos de la unidad para obtener un análisis y una resolución de los problemas más rápidos.

  • Fácil acceso a los datos
    • Los datos de la unidad fácilmente identificables se recopilan en informes del rendimiento y del funcionamiento sencillos de leer para favorecer la información y la compresión.

  • Creación de valores de consigna
    • La sencilla interfaz puede crear con rapidez varios valores de consigna de la unidad, eliminando la necesidad de utilizar potenciómetros.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.