Tracer™ UC600

Controladores programables multifuncionales

El Tracer UC600 es un controlador de unidades BACnet programable diseñado para utilizarse tanto con el Tracer SC como con sistemas BACnet de terceros. Este controlador cuenta con las entradas/salidas y el tamaño necesarios para satisfacer las necesidades de los dispositivos de control con respecto a las unidades de tratamiento de aire, las plantas centrales y otras aplicaciones críticas. Cuando se necesitan entradas/salidas adicionales, se encuentran disponibles módulos de expansión (XM30, XM32 y XM70). El Tracer UC600 puede utilizarse como un dispositivo general programable en obra, así como instalarse en obra en una unidad de tratamiento de aire de Trane (pida la regleta de terminales de fábrica opcional). Estamos planificando el montaje integral en la fábrica para las unidades de tratamiento de aire, un servicio que anunciaremos cuando se encuentre disponible. 

Cuando se asocia con una pantalla táctil a color TD7 local, el controlador UC600  constituye una solución flexible integral para la gestión del esquema de control avanzado, incluidas la programación de la hora del día, la notificación de alarmas y las cancelaciones temporizadas por parte del operador. Es posible personalizar por completo la interfaz TD7 con gráficos personalizados.

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.