OptiPlant

Solución de control prediseñada de Trane

El sistema OptiPlant de Trane constituye una solución de control personalizada para instalaciones de refrigeración de confort con dos enfriadoras de condensación instaladas en espacios comerciales y edificios de pequeño tamaño. Basándose en la demanda de agua enfriada, limitará el funcionamiento de las enfriadoras y los equipos auxiliares relacionados, reduciendo así los costes de explotación.

Una pantalla táctil le permite supervisar y controlar los parámetros clave de funcionamiento. Se encuentra disponible una versión de supervisión de la energía.

Ventajas para el cliente

  • Menores costes de funcionamiento y de mantenimiento:
    • Horas de funcionamiento reducidas: Reducción mínima del 15% en el consumo energético.
    • Mayor vida útil de los componentes y costes de mantenimiento inferiores.
  • Control sencillo de la enfriadora:
    • Las pantallas intuitivas permiten una supervisión y un control sencillos de la planta.
  • Trazabilidad del funcionamiento de la planta:
    • Visualización del registro de eventos y de las tendencias de temperatura del sistema durante los siete días anteriores.
  • Rápida rentabilidad de la inversión
CARACTERÍSTICAS  FUNCIÓN 
Programación de la enfriadora  Pone en funcionamiento la enfriadora a una hora específica del día para incrementar el ahorro energético y reducir el desgaste del compresor.
Limitación de la demanda Permite al usuario poner en funcionamiento únicamente una enfriadora, independientemente de la carga, cuando es necesario limitar el consumo de corriente.
Arranque progresivo Impide que se active un exceso de potencia durante el arranque.
Rotación de las enfriadoras Compensa el tiempo de funcionamiento de las enfriadoras.
Capacidad de comunicación Permite compartir datos con el sistema de gestión de edificios a través del protocolo BACnet™ MSTP.

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Formulario de solicitud de contacto

Utilizaremos los datos recopilados en los formularios de contacto enviados desde nuestro sitio web únicamente para responder a su solicitud. Dichos datos se gestionarán de conformidad con los principios aplicables de legalidad, propiedad, transparencia y salvaguardia de su privacidad y de sus derechos.