Tracer Concierge de Trane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione su edificio de forma inteligente y simple con el sistema Tracer® Concierge™, que le proporciona una forma sencilla y asequible de controlar la iluminación y los sistemas HVAC. El sistema Concierge no solo gestiona las estancias individuales, ya que también gestiona los sistemas HVAC y la iluminación desde una única interfaz. La interfaz de usuario intuitiva y local simplifica el funcionamiento diario y permite ahorrar tiempo a la hora de realizar cambios en el sistema.

El resultado es un confort y un rendimiento mejorados con unos costes de explotación reducidos.  Al ser un sistema integrado compuesto por componentes de Trane de probada eficacia, Concierge le proporciona multitud de funciones de automatización del edificio sin ninguna complejidad añadida.  La capacidad de ajustar el sistema a las necesidades específicas de su edificio se traduce en un rendimiento optimizado de este último, lo cual puede contribuir en gran medida a lograr una eficiencia y un ahorro energético superiores.

  • Sistema integrado: Fácil de instalar y fiable.
  • Funcionamiento centralizado: HVAC e iluminación eficientes.
  • Interfaz intuitiva: Fácil de utilizar, pantalla montada en la pared y funciones similares a las de un termostato.
    • Botones de dirección hacia arriba/hacia abajo para el valor de consigna (espacios y áreas).
    • Anulación del encendido/cancelación (espacios y áreas).
    • Programación de las vistas/las modificaciones/las excepciones.
    • Gráficos personalizados.
  • Servicio remoto: Notifique al propietario del edificio el mantenimiento requerido y las alarmas críticas únicamente.
  • Movilidad mejorada: Disposición de una aplicación móvil para que pueda llevar la sencilla pantalla a cualquier lugar.
    • Compatible con iOS y Android.

Lleve la sencilla pantalla a cualquier lugar.

file

Es posible descargar la aplicación móvil en la App Store de Apple y en Google Play:

App Store de Apple: Tracer® Concierge™ de Trane

Google Play: Tracer® Concierge™ de Trane

Buscar más información sobre el producto: Litweb

Vídeo: El sistema Tracer™ Concierge de Trane le otorga el control

Formulario de solicitud de contacto