Менеджмент хладагентов

Мы признаём, что выбор системы контроля не всегда является лёгким, так как для принятия верного решения необходимо рассмотреть и уравновесить множество факторов. Компания Trane обязуется обеспечивать своих заказчиков оборудованием и системами, которые экологичны и пригодны для бизнеса. Представители по обслуживанию компании Trane — это специалисты, способные в нужный момент предложить подходящий хладагент, отвечающий всем требованиям законодательства.

Основные особенности

Стандартный модуль контроля

  • Полупроводниковая технология
  • Интегрированная визуальная и звуковая аварийная сигнализация
  • Управление несколькими хладагентами
  • Чувствительность: 10 ppm (частей на миллион)
  • Возможность подключения к автоматизированной системе управления инженерным оборудованием здания компании Trane

Высококачественный модуль контроля

  • Фотоакустическая инфракрасная технология
  • ЖК-дисплей
  • Управление несколькими хладагентами
  • Чувствительность: 1 ppm (частей на миллион)
  • Возможность подключения к автоматизированной системе управления инженерным оборудованием здания компании Trane

Проверка герметичности

Компания Trane предлагает специализированную процедуру проверки герметичности для определения возможного места утечки хладагента.

Преимущества для заказчика

  • Ранняя осведомлённость обеспечивает своевременные корректирующие действия
  • Упреждающее круглосуточное и ежедневное измерение
  • Снижение воздействия вашего здания и системы на окружающую среду и здоровье людей
  • Улучшение работы вашего оборудования
  • Снижение риска дорогостоящих поломок
  • Увеличение срока службы вашего оборудования
  • Соответствие регламенту (ЕС) о фторсодержащих газах и (или) нормативам, регламентирующим содержание озона для рабочего места (здравоохранение и безопасность), а также другим национальным нормам

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.