Компенсация коэффициента мощности

Благодаря компенсации коэффициента мощности на оборудовании компании Trane обеспечивается немедленное решение проблемы экономии затрат для компаний, вынужденных вносить плату за потребление реактивной мощности. Установка снижает реактивную мощность и повышает коэффициент мощности. Повышение коэффициента мощности также повышает эффективность распределения энергии системы охлаждённой воды, увеличивая отраслевую мощность за счёт сокращения потерь электроэнергии.  

Характеристики

  • Снижение реактивной мощности
  • Повышение качества электропитания: компенсация коэффициента мощности минимизирует перепады напряжения в системе
  • Коэффициент мощности повышается до 0,95 при полной нагрузке

Преимущества

  • Снижение расходов на энергию: экономия до 8 % затрат на энергию для чиллеров
  • Повышение распределительной способности системы: компенсация коэффициента мощности на 0,1 повышает доступную эффективную мощность на 14 %
  • Достигается более высокая экологичность системы
  • Соответствие местным нормам и правилам

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.