Автоматическая очистка труб

Загрязнённые теплообменники могут резко снизить производительность системы. Например, всего 1 мм окалины может привести к падению эффективности на 45 процентов. По этой причине при правильном обслуживании теплообменники необходимо регулярно чистить. Представьте себе систему, в которой происходит непрерывная очистка теплообменника. Компания Trane может предложить вам выбор технологий, которые гарантируют работу вашей системы всегда с максимальной эффективностью и будут обеспечивать экономию на расходах в связи с техническим обслуживанием и простоями. 

Характеристики

Две гидромеханические системы очистки:

  •     Система Ball tech: специально разработанные промывные шары вводятся в поток     конденсирующейся воды чиллера, чтобы обеспечить непрерывную очистку трубы во время работы чиллера.
  •     Щёточная система: в каждой трубе конденсатора поток воды приводит щётку в движение от одного конца трубы к другому, чтобы обеспечить непрерывную очистку трубы во время работы чиллера.

Преимущества

  •     Адаптируемость: наши решения подходят для всех кожухотрубных теплообменников. Они поставляются в полностью запрограммированном состоянии, с настройками для изменяющегося качества воды.
  •     Повышенная эксплуатационная эффективность: меньшее потребление энергии.
  •     Увеличенный срок службы чиллера: исключена коррозия трубы конденсатора.
  •     Отсутствие простоев чиллера: система автоматической очистки труб постоянно функционирует во время работы чиллера.
  •     Решения, для которых не требуется большого объёма технического обслуживания:     Промывные шары и щётки имеют длительный срок службы, а также представляют собой единственные расходные материалы.
  •     Снижение расходов на водоподготовку: Водоподготовка требуется лишь для предотвращения образования накипи на вспомогательном оборудовании, что приводит к экономии расходов на химреагенты до 50 %.
  •     Отсутствие воздействия на окружающую среду: При автоматической очистке труб, применяемой компанией Trane, не используются химреагенты, так что не образуются отходы или загрязнения.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.