Адиабатическое охлаждение

Работа систем охлаждения за пределами расчётных параметров, как правило, сопряжена с повышенным риском отказов, более высокими энергозатратами и низкой эксплуатационной эффективностью. Адиабатическое охлаждение компании Trane обеспечивает снижение температуры воздуха на входе в змеевик. Снижение температуры всего на 10 °C сокращает энергопотребление в среднем на 13 %, обеспечивая непосредственную экономию затрат и экологические преимущества.

Характеристики

  • В основу принципа действия системы адиабатического охлаждения компании Trane положены термодинамические свойства воды.
  • Вода периодически разбрызгивается на большие неметаллические сетчатые панели, установленные перед уменьшающими тепловыделение змеевиками чиллеров, выносных конденсаторов, крышных установок и т. д.
  • Испаряемая вода создаёт эффект охлаждения, снижая температуру воздуха до его поступления в змеевик конденсатора.

Преимущества

  • Спроектировано для самых разных видов применения, обеспечения простого монтажа и экономичной эксплуатации.
  • Снижение потребления мощности системой.
  • Обеспечение проектной производительности без перерывов.
  • Расширение рабочего диапазона оборудования за пределы его оригинальных спецификаций.
  • Возможность модификации хладагента R-404.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.