Impuls-e

Частотно-регулируемый привод

IMPULS-e представляет собой портфель решений компании Trane, в которых применяется передовая технология для трансформации вашей существующей системы HVAC (ОВКВ).

Характеристики

  • Добавьте в состав своего оборудования частотно-регулируемый привод (AFD)
  • Оптимизируйте свою систему, чтобы она в точности соответствовала вашим потребностям
  • Радикально сократите эксплуатационные расходы, возможно снижение на 50 %
  • Уменьшите свой уровень выбросов углерода
  • Уменьшите физический и моральный износ компонентов

Преимущества

  • Оптимизация эффективности: производительность системы регулируется в соответствии с потребностями вашего здания
  • Энергосбережение: снижение расходов на 15–35 %
  • Улучшение эксплуатационных показателей: повышение коэффициента ESEER на 5–15 %

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.