Модернизация чиллера

Благодаря модернизации основных элементов холодильной станции вы можете воспользоваться всеми преимуществами новейших технологий. Для вашего здания будет обеспечено не только соответствие последним нормативным требованиям, но и сокращение операционных затрат до 30 %. 

Характеристики

  • Новая технология: привод с регулируемой частотой, вентиляторы с регулируемой скоростью вращения
  • Хладагент на основе гидрофторуглеродов (HFC)
  • Быстрое подключение к системе управления зданием: BACnet, Modbus, LonTalk

Преимущества

  • Время безотказной работы холодильной машины
  • Снижение затрат при эксплуатации холодильной машины до 30 %
  • Соответствие требованиям по охране окружающей среды

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.