Менеджер холодильных станций

За счёт эксплуатации элементов системы в наиболее эффективном режиме сокращается время работы. Таким образом достигается сокращение энергопотребления до 20 % и повышается срок службы элемента. Система также оповещает пользователей о наступлении планового технического обслуживания. 

Характеристики

  • Управление оборудованием: холодильная машина, насос, градирня
  • Повышение производительности холодильной машины
  • Сокращение рабочего цикла оборудования
  • Согласование загрузки и мощности холодильной машины

Преимущества

  • Графический системный интерфейс оператора
  • Список навигации клиентов для быстрого доступа
  • Восстановление после сбоя
  • Чередование холодильных машин
  • Программирование технического обслуживания
  • Дистанционное управление и передача сигналов тревоги
  • Текущий контроль функционирования холодильной станции, осуществляемый оператором

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.