Ледовые арены Истории успеха

Уникальный ледовый трек длиной 3 км на голландском польдере

Катание на коньках на открытом воздухе в зимнее время — это часть культуры Голландии. В природе уже не образуется лёд достаточной толщины, чтобы можно было кататься на коньках по каналам и рекам в северной части Голландии. Поэтому мировой поставщик услуг в области временных решений для катания предложил создать самый длинный каток на открытом воздухе в стране. Это уникальная возможность попробовать прокатиться на 3-километровом катке, который проходит по голландскому польдеру, в условиях, приближенных к естественным, а также попробовать свои силы в дрифте на картинге.

Создание настоящего льда на треке такой длины – затратное мероприятие, поэтому была поставлена цель найти энергосберегающее решение, чтобы максимизировать эффективность работы.

Решение

  • 16 арендных чиллеров Trane
  • Система управления с удалённым мониторингом
  • Для создания трека компания Trane предоставила 16 прокатных чиллеров и создала систему управления, записывающую данные от установок, обеспечивающую специальную регистрацию данных и оптимальное функционирование чиллеров. Ремко Рибберс, инженер отдела продаж службы проката в Нидерландах: «Способность компании Trane управлять продвинутыми системами контроля при поддержке квалифицированных технических специалистов была главным критерием для обеспечения бесперебойной работы ледового трека в течение сезона».

     

Два катка для кёрлинга и успешное применение арендного оборудования

Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха двух катков для кёрлинга в Шотландии требовали модернизации, чтобы обеспечить максимальную эксплуатационную эффективность. Обычно на катках для кёрлинга используются стационарные чиллеры, однако в последние годы оказалось, что использовать прокатное оборудование более выгодно в экономическом плане. Оба катка для кёрлинга уже модернизированы для использования прокатного оборудования, однако руководство катков было радо предложению более эффективного решения на время сезона кёрлинга, который длится с августа по март.

Решение

  • Арендный чиллер RTAD 115

«В обоих случаях репутация компании Trane в части надёжности и превосходного сервиса была главным фактором, повлиявшим на решение владельцев и операторов катков для кёрлинга», — говорит Линда МакВитти, региональный менеджер компании Trane по работе с крупными заказчиками в Великобритании. Компания Trane предоставила надёжное, комплексное решение. Чиллер был доставлен задолго до ближайшего сезона кёрлинга, чтобы можно было создать идеальное ледовое покрытие.

 

Trane UK, подразделение компании в Великобритании, позволило остаться на льду в этом сезоне лидирующей хоккейной команде.

К Trane UK обратился спортивно-развлекательный центр, которым руководит местный муниципальный совет, с просьбой помочь подрядчику с сервисом и техническим обслуживанием.

После того как в системе HVAC (ОВКВ) ледовой арены образовалась большая утечка, возникла реальная угроза закрытия ледовой арены на время ремонтных работ. Но такой вариант был неприемлемым, поскольку хоккейная команда, лидер подразделения North 2 национальной лиги хоккея на льду (NIHL), а также другие спортсмены должны были тренироваться для дальнейшего совершенствования и спортивного роста.

К этому времени действующий на месте подрядчик спортивно-развлекательного центра уже предложил цену за прокатную установку, которую должен был монтировать другой подрядчик, вызвавший сомнения у муниципального совета. Было решено обратиться ещё к нескольким компаниям, чтобы получить решение и цены для сравнения.

Решение

  • Прокатный чиллер RTAD 150

Бригада службы проката компании Trane была оперативно подготовлена местным инженером службы сбыта подразделения Trane UK, который днём позже отправился на объект для наблюдения за производством работ. Бригада быстро прибыла на объект, и вскоре после этого спортивно-развлекательный центр одобрил экономически эффективное решение по охлаждению компании Trane. На основании этого был заключён контракт с подразделением Trane UK на поставку прокатного чиллера RTAD150, который должен был с избытком справиться с необходимой работой по сохранению льда на ледовой арене. Установка была смонтирована сразу после принятия коммерческого предложения, поэтому у спортивно-развлекательного центра было достаточно времени, чтобы выполнить основной ремонт и устранить утечки в стационарной холодильной системе.

 

Для аренды установки позвоните уже сейчас

+7 (495) 921-16-71