Центр обработки данных Истории успеха

 

Оперативное прокатное решение спасло день

Одному из ведущих голландских провайдеров в области телекоммуникаций и услуг в сфере ИТ потребовалась срочная помощь для защиты ключевого центра хранения и обработки данных. Неустранимая течь в системе водоснабжения подвергла опасности их собственную систему обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Решение

  • 4 новых арендных чиллера RTAD 180
  • Система управления холодильными станциями

После экстренного устранения утечки клиент заказал надёжный временный чиллер, чтобы обеспечить охлаждение. Решение идеально соответствует потребностям клиента и необходимому времени безотказной работы холодильной установки. Компания Trane предложила системное решение с использованием чиллеров и системы управления на основе требований, предъявляемых к проекту. Система управления была интегрирована в службу BMS с функцией SMS-оповещения.

Эрик ван Ооссанен, глава регионального представительства в Голландии и Скандинавии, рассказывает: «В течение одной недели компания Trane предоставила самое оптимальное решение по времени поставки, надёжности, уровню шума и системе управления. Марсель Спелт, инженер отдела продаж компании Trane, а также остальные члены нашей команды работали напрямую с заказчиком и подрядчиком, чтобы выполнить требования конечного потребителя с максимально возможной эффективностью. Наш предыдущий опыт предоставления услуг этому заказчику, а также надёжность были главным фактором в принятии решения в пользу компании Trane».

 

Для аренды установки позвоните уже сейчас

+7 (495) 921-16-71