Аренда оборудования

 

Единый партнёр для всех работ по ОВК

Служба аренды Trane зиждется на прочных принципах. Значительная доля оборудования демонстрирует универсальные характеристики и возможности. Клиенты, которые нуждаются в услугах сезонного охлаждения и обогрева, могут гарантированно получить решение в соответствии с конкретными требованиями в запланированных или экстренных ситуациях.

Дополнительная производительность
Экономически эффективное решение, когда требуется дополнительная производительность для удовлетворения сезонных или изменяющихся производственных потребностей, а также для выполнения срочного заказа.
Стандартные отрасли: пластмассы, фармацевтика, автомобильная и пищевая промышленность, производство напитков.

Сезонное охлаждение
Дополнительное охлаждение для поддержания условий в помещениях обеспечивается при постоянной температуре.
Стандартные условия применения: заводы, склады, помещения розничной торговли и офисы.

Аварийные ситуации
Аренда по требованию в экстренных случаях и при необходимости в быстром отклике.
Стандартные случаи: поломки, природные катастрофы, перемещение деятельности и промежуточное хранение.

Плановое применение оборудования
Устраняет дефицит времени, связанный с повторным введением в эксплуатацию вашей основной системы HVAC (ОВКВ). Система аренды может обеспечить непрерывное охлаждение при замене или плановом техническом обслуживании оборудования.

Мероприятия и особые случаи
Краткосрочный обогрев и охлаждение в особых случаях.
Стандартные условия применения: уличные катки зимой и кондиционирование воздуха в особых случаях.

Планирование непредвиденных ситуаций
План на случай непредвиденных ситуаций с холодильным оборудованием может снизить риски и поддержать самые важные работы на предприятии в экстренных случаях или в период восстановления после аварии.
Стандартные условия применения: больницы, промышленные предприятия, центры обработки данных.

 

 

Для аренды установки позвоните уже сейчас

+7 (495) 921-16-71

 

Форма быстрого запроса