Прокат для здравоохранения

Гигиеничные, комфортабельные и безопасные условия лечения

В учреждениях здравоохранения действуют высочайшие стандарты отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Каждое отделение обязано соблюдать строгие правила инфекционного контроля и управления ходом лечения, а также обеспечивать комфорт пациентов и персонала.

Квалификация службы проката Trane в сфере здравоохранения

При запланированных остановках или авариях служба Trane Rental Services в состоянии с помощью имеющихся специалистов и оборудования снизить риск для пациентов и персонала. Компания Trane предоставляет экономичные прокатные решения для учреждений здравоохранения с различными уровнями сложности проектирования, обеспечивающие ваши потребности в системах обогрева, кондиционирования и вентиляции воздуха.  

  • Соблюдаются строгие правила инфекционного контроля и управления лечением заболеваний, а также обеспечивается комфорт пациентов и персонала.
  • Производится регулирование температуры, влажности, а также стерилизующее фильтрование.
  • Пациенты быстрее восстанавливаются в среде с надлежащим регулированием окружающих условий.
  • Снижается уровень риска во время запланированных отключений или при аварийных ситуациях.
  • Надёжные и экономически эффективные прокатные решения
  • Различные уровни сложности проекта
  • Углублённая оценка ваших требований
  • Органичная интеграция прокатных установок в процесс вашей деятельности

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+7 (495) 921-16-71

 

Форма быстрого запроса

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.