Услуги проката для индустрии продуктов питания и напитков

Понимание ваших нужд

Холодильная цепь, которая тянется от производителей до потребителей через процессы обработки, производства, упаковки, хранения и дистрибуции, является ключевым условием для обеспечения качества, безопасности и прибыльности пищевых продуктов и напитков.

В индустрии продуктов питания и напитков критически большое значение имеет интеграция в систему чиллеров, насосов, воздухораспределительных устройств, средств регулирования температуры и влажности. Любое нарушение процесса охлаждения приведёт к потерям продукции и образованию отходов.

Квалификация службы проката Trane в индустрии продуктов питания и напитков

В случае запланированных остановок, аварий или стремительного роста спроса служба проката Trane Rental Services понимает характерные для отрасли проблемы. В разных областях — от простого складского хранения до сложных заводов по обработке пищевых продуктов — служба проката Trane Rental Services развёртывает интегрированные решения по обеспечению охлаждения и обогрева, которые удовлетворяют требованиям соответствующего сооружения.

Уникальные холодильные нагрузки, основанные на экстремальных условиях, требуют высокоэффективных прокатных холодильных установок, работающих с полной и с частичной нагрузкой. Применение гликоля и концентрированных соляных растворов позволяет точно регулировать условия в помещениях, а также полностью использовать производительность охлаждающего теплообменника.

  • Компания Trane предоставляет надёжные и экономичные прокатные решения с различными уровнями сложности проекта, чтобы помочь вам поддерживать необходимую производительность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ).
  • Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей эксплуатационной группой выполняют углублённую оценку ваших конкретных потребностей в охлаждении.
  • Поставка и монтаж прокатных установок планируются так, чтобы обеспечить эксплуатацию без перерывов.

 

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+7 (495) 921-16-71

 

Форма быстрого запроса