Прокат для индустрии проведения мероприятий

Понимание ваших нужд

Планирование мероприятия начинается с выбора соответствующего оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). Это оборудование должно иметь правильно подобранный типоразмер, чтобы обеспечивать необходимую теплопроизводительность и при этом обладать эксплуатационной гибкостью для приспособления к изменяющимся уровням заполненности помещений. Оптимальные климатические условия во всех зонах проведения мероприятия гарантируют наилучшие впечатления посетителей, которые будут в дальнейшем отличать ваш бизнес от других.

Компания Trane имеет большой опыт, необходимый для обеспечения условий среды проведения сложных мероприятий с безукоризненным контролем температуры и качества воздуха круглосуточно и в любое время года. В сочетании с высокоэффективными изделиями служба проката Trane Rental Services привносит углублённое знание систем и опыт их применения, чтобы обеспечить интегрированные решения для создания условий среды проведения вашего мероприятия.

Служба проката Trane Rental Services для индустрии проведения мероприятий

Служба проката Trane Rental Services предоставляет полный ассортимент решений для обогрева и охлаждения, чтобы обеспечить оптимальный на сегодняшний день выбор оборудования для кондиционирования воздуха и технологического применения, независимо от того, насколько жёсткими являются требования. Гибкие решения для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) компании Trane трансформируют тепло, чтобы улучшить на качественном уровне ваши впечатления от мероприятия и повысить эффективность вашей деловой деятельности.

  • Компания Trane предоставляет надёжные и экономичные прокатные решения с различными уровнями сложности проекта, чтобы помочь вам поддерживать необходимую производительность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ).
  • Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей эксплуатационной группой выполняют углублённую оценку ваших конкретных потребностей в охлаждении.
  • Наша концепция автоматически конфигурируемой системы (Plug and Play) обеспечивает простой, быстрый и компактный монтаж, что наилучшим образом подходит для проектов со сжатыми сроками от начала до завершения.
  • Поставка и монтаж прокатных установок планируются так, чтобы обеспечить эксплуатацию без перерывов.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+7 (495) 921-16-71

 

Форма быстрого запроса

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.