Прокат для центров обработки данных

Регулирование теплообмена в центрах обработки данных

Надёжная стратегия организации охлаждения необходима для удовлетворения непредсказуемых потребностей быстро расширяющихся центров обработки данных. Плотность установки серверов в существующих и новых центрах обработки данных повышается в соответствии с растущими потребностями. Недостаточная холодопроизводительность может стать причиной серьёзных сбоев и отрицательно сказаться на качестве и производительности.

Владельцы и операторы центров обработки данных нуждаются в планировании мер по предотвращению аварийных ситуаций для обеспечения бесперебойной работы. В таких условиях правильный выбор — это решение по быстрому и надёжному временному охлаждению. С помощью службы проката Trane Rental Services вы можете свести до минимума риски при аварийных ситуациях и запланированных остановках.

Комплексные индивидуальные прокатные решения по охлаждению

Каждый центр обработки данных является уникальным со своими потребностями в охлаждении. Наш комплексный подход к временному охлаждению включает выбор, установку, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию подходящего оборудования для реализации коммерческих потребностей и выполнения оперативных задач, таких как:

  • Адаптация к постоянно изменяющимся требованиям.
  • Минимизация отрицательных последствий в случае отказов.
  • Контроль стоимости владения и эксплуатации.

Оборудование Trane тщательно подбирается в соответствии с вашими конкретными потребностями. Поставка и монтаж прокатных установок планируются так, чтобы обеспечить эксплуатацию без перерывов.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+7 (495) 921-16-71

 

Форма быстрого запроса

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.