Прокат для автомобильной промышленности

Потребности в охлаждении в автомобильной промышленности

Технологическое охлаждение и кондиционирование воздуха на автомобильном заводе играют ключевую роль на протяжении всего технологического процесса от кузовного цеха, цехов покраски, сборки двигателя и коробки передач до конечной сборки, а также для инфраструктуры завода. Поскольку заводские операции нацелены на обеспечение более эффективных, быстрых, гибких и простых в управлении технологических процессов для повышения производительности, важно обеспечить надёжный и бесперебойный источник подачи охлаждённой воды. Помимо аварийных ситуаций, временное охлаждение требуется в случаях увеличения объёма выпуска продукции на заводе и покрытия пиковых сезонных потребностей. Наличие надёжного партнёра, предлагающего эффективные решения, когда существуют подобные потребности, позволяет свести к минимуму время простоя, снизить риск финансовых потерь и нарушений производственного процесса.

Индивидуальное решение для реализации технологических потребностей

  • Инженеры компании Trane в сотрудничестве с вашей эксплуатационной группой выполняют углублённую оценку ваших конкретных потребностей в охлаждении.
  • Оборудование тщательно подбирается в соответствии с необходимой производительностью холодильной установки.
  • Поставку и монтаж всех прокатных агрегатов планируется включить в ваш план годового производства.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Позвоните для найма прокатной установки уже сейчас

+7 (495) 921-16-71

 

Форма быстрого запроса