Trane для инженеров

Помогаем вам помогать вашим клиентам

Этот сайт был разработан, чтобы помочь инженерам-строителям консультировать своих клиентов по решениям HVAC (ОВКВ), которые отвечают их целям с максимально возможной эффективностью. Это ваша единая точка доступа, позволяющая оставаться в курсе относительно новых изделий, систем и решений компании Trane, используя последние выпуски соответствующей технической литературы.

Этот контент позволит вам эффективно доводить до сведения ваших клиентов системный подход к потребностям в отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха, показывая им, что интегрированные системы, средства управления и услуги компании Trane в состоянии обеспечить долгосрочное качество и экологическую рациональность, одновременно являя собой образец превосходной окупаемости их инвестиций.

Помогаем клиентам удовлетворить их потребности

Компания Trane — один из ведущих мировых поставщиков систем HVAC и модулей управления. Наш подход к построению бизнеса основан на постоянном внедрении инноваций и создании индивидуальных интеллектуальных решений для различных типов зданий и технологических процессов.

Мы считаем, что интегрированные системы и решения по обслуживанию будут улучшать эксплуатационные характеристики зданий, повысят качество жизни людей, находящихся в этих зданиях, а также помогут владельцам зданий достигать своих конкретных коммерческих и производственно-хозяйственных целей.

Управление в течение всего жизненного цикла

В настоящее время для владельцев зданий всё большее значение имеют затраты на электроэнергию, эксплуатацию, обслуживание и прочее — те расходы, которые в сумме могут составлять 80 % от полных затрат на жизненный цикл. Вот почему компания Trane предлагает поддержку для каждого этапа жизненного цикла систем HVAC (ОВКВ).

На этапах планирования и разработки концепции мы используем наш технический опыт и знание различных типов строительных сооружений для конкретных рынков, что помогает обеспечить соответствие начальных технических условий требованиям максимальной эффективности.

На этапе проектирования наш широкий выбор оборудования и средств управления позволяет предложить решения, соответствующие всем вашим нуждам. Представленные недавно наши воздухоохлаждаемые чиллеры серии Flex и Sintesis eXcellent, а также водоохлаждаемые чиллеры XStream служат доказательством постоянного стремления компании Trane к инновациям. Кроме того, недавнее расширение нашего модельного ряда многотрубных установок моделью Trane Balance служит одним из примеров нашего неуклонного стремления предоставлять экологически рациональные решения для условий применения, в которых требуется одновременно обеспечить обогрев и охлаждение.

На этапе монтажа наши предложения по вводу в эксплуатацию гарантируют, что новое оборудование или система будут надлежащим образом запускаться и эксплуатироваться при проектных параметрах.

И, наконец, благодаря полному спектру возможностей послепродажного обслуживания и развитой сервисной сети компания Trane предлагает запасные части и услуги, удовлетворяя самые специфические требования. От мониторинга и технического обслуживания до модернизации и замены, мы в состоянии помочь в обеспечении работы систем HVAC (ОВКВ) с максимальной эффективностью в течение всего срока службы здания.

Стремление к высоким эксплуатационным характеристикам зданий

В наше время многие владельцы зданий ищут способы сократить расходы и энергопотребление, уменьшить воздействие на окружающую среду и при этом выгодно использовать своё здание для продвижения к основным целям соответствующей деловой деятельности. Компания Trane предлагает широкий выбор решений по модернизации, которые улучшают эксплуатацию здания на уровне компонентов и на уровне предприятия в целом, чтобы улучшить ключевые показатели функционирования системы HVAC (ОВКВ) клиента:  эффективность, надёжность и экологичность. Подробнее: Программа Trane Building Advantage.