Европейский испытательный центр оборудования HVAC (ОВКВ)

Постоянно внедряемые инновации, непревзойдённые экспертные знания, неизменная приверженность своей политике и более 100 лет опыта проектирования и производства оборудования HVAC (ОВКВ). В этом состоит потенциал компании Trane, наглядным свидетельством которого служит наш новый крупный европейский испытательный центр для оборудования HVAC (ОВКВ). Наши исчерпывающие испытания гарантируют, что ваша установка на объекте полностью соответствует самым строгим функциональным критериям. 

Изготовители оборудования HVAC (ОВКВ) выполняют испытания по стандарту Eurovent, что является широко распространённой в отрасли практикой. Однако фактические условия эксплуатации могут существенно варьироваться, поскольку каждое применение имеет свои особенности, а стандартизированные испытания зачастую не в состоянии подтвердить, что установка будет работать в точности так, как этого требует клиент. Вот почему компания Trane спроектировала и построила этот лидирующий в отрасли испытательный центр, где можно оценить рабочие характеристики при заданных пользователем параметрах.  

 

Новая европейская лаборатория исследований и разработок компании Trane в г. Эпиналь, Франция, имеет ресурсы для валидации рабочих характеристик всего ассортимента продукции Trane, включая чиллеры высокой производительности, воздушно-водяные тепловые насосы и многотрубные установки. В лаборатории можно создавать экстремальные значения температуры (от –25 до +55 °C), независимо от температуры наружного воздуха.

Испытательный центр компании Trane был спроектирован с целью исполнения функций валидационного центра для разработки нового оборудования. В этой лаборатории можно имитировать широчайший диапазон условий эксплуатации, в которых используется оборудование ОВКВ (HVAC).

Прежде чем оборудование покинет завод, его рабочие характеристики проверяются при условиях, в которых его будут эксплуатировать после монтажа. Клиенты компании Trane могут наблюдать, как только что приобретённое ими оборудование тестируется на возможность использования в конкретных условиях работы и окружающей среды.

Европейский центр исследований и разработок компании Trane полностью соответствует промышленным стандартам, а это значит, что соблюдаются процедуры, методы измерения и условия для предоставления нашим клиентам надёжных и сертифицированных рабочих характеристик. Наиболее широко применяются следующие стандарты.

  • EN 14511: Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Методы испытаний
  • EN 14825: Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Испытания и замер производительности в условиях частичной нагрузки
  • ISO 3744: Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления.
  • ISO 9614: Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука.
  • ISO 13253: Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с воздуховодами. Испытания и нормирование рабочих характеристик
  • EN 1886: Установки для подготовки воздуха. Механические свойства

Этот испытательный центр позволяет производить необязательную сертификацию по стандарту Eurovent для чиллеров с воздушным охлаждением мощностью более 600 кВт.

Кроме того, чтобы наши испытания гарантированно соответствовали требованиям в отношении точности или превосходили их, испытательное оборудование проверяется в метрологической лаборатории компании Trane с учётом требований прослеживаемости по национальным стандартам (Cofrac).

Широкий выбор испытательных программ компании Trane и опции доказательства работоспособности являются лучшими в отрасли. Они включают следующее.

  • Испытания по стандарту Eurovent
  • Специальные испытательные режимы
  • Испытательные режимы с частичной нагрузкой
  • Шумовые испытания
  • Испытания регенерации тепла и тепловых насосов
  • Естественное охлаждение
  • Испытания с гликолем
  • Системы с переменным расходом
  • Холодный запуск
  • Быстрый перезапуск
  • Падение давления
  • Функция разгрузки
  • Проверка безопасности установки

В испытательном центре компании Trane в г. Эпиналь имеется климатическая камера объёмом 5000 м3 с расширенными возможностями регулирования температуры окружающей среды и влажности. Это позволяет нам моделировать широкий диапазон режимов работы и гарантировать, что мы в состоянии подтвердить эксплуатационные характеристики всего ассортимента продукции компании Trane, включая чиллеры большой производительности, воздушно-водяные тепловые насосы и многотрубные установки.

Габариты камеры

  • Длина: 21 м
  • Высота: 12,5 м
  • Ширина: Общая = 20 м; Эффективная = 9 м
  • Максимальные размеры установки: 16 м x 3,5 м x 3,5 м

Рабочий диапазон

  • Температура воды на входе: –25 / +55 °C
  • Температура воды на выходе: –12 / +65 °C (ниже 4 °C при использовании гликоля)
  • Влажность: 10–90 % макс. при 7 °C по сухому термометру

Примечание. Допускается максимальное изменение температуры воздуха на 30 °C в течение суток.

Диапазон производительности

  • Воздухоохлаждаемые установки: 200–1700 кВт при условиях по стандарту Eurovent (12/7 °C – 35 °C)
  • Водоохлаждаемые установки: 200–1450 кВт при условиях по стандарту Eurovent (12/7 °C – 30/35 °C)
  • Установки с тепловым насосом: 200–1000 кВт при условиях по стандарту Eurovent (40/45°C – 7/6°C)

Примечание. Максимальная производительность, достигаемая в лаборатории, зависит от условий испытания. Если испытание проводится за пределами стандартных условий, то лаборатория должна проверить его техническую осуществимость.