UniTrane™ D-Line

Все канальные вентиляторные доводчики D-Line оборудованы электродвигателями и центробежными вентиляторами, которые снижают потребление электроэнергии по сравнению с традиционными моделями.

Доступен полный спектр опций управления, включая патентованные беспроводные решения для средств управления, которые обеспечивают большую гибкость при монтаже установок, создавая при этом оптимальные комфортные условия, которых вы вправе ожидать от установки компании Trane.

Основные особенности

  • Горизонтальный канальный бескорпусный терминал низкого профиля с двигателем вентилятора переменного тока или электронно-коммутируемым
  • 2-трубные или 4-трубные применения
  • Внешнее статическое давление до 80 Па
  • Широкий выбор электронных средств управления для настенного монтажа
  • Эксплуатационные характеристики, сертифицированные по стандарту Eurovent

Модельный ряд:

  • Модели DFS оборудованы стандартным двигателем и 3-рядными или 4-рядными змеевиками, с возможностью добавить 1-рядные или 2-рядные змеевики для применения на 4-трубных установках. Диапазон расхода воздуха: 375–2220 м3/ч
  • Модели DFE оборудованы электронно-коммутируемым (EC) двигателем и 3-рядными или 4-рядными змеевиками, с возможностью добавить 1-рядные или 2-рядные змеевики для применения на 4-трубных установках. Диапазон расхода воздуха: 350–1450 м3/ч

Модели D-Line могут дополняться широким выбором опций и аксессуаров, в том числе:

  • Электронагреватель
  • Впускные/выпускные воздушные диффузоры
  • Насосы для конденсата
  • Фильтры
  • Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения автономного агрегата
  • Управление группой до 20 установок с помощью инфракрасного или настенного интерфейса термостата

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.