UniTrane™ B-Line

Вентиляторные доводчики B-Line предназначены для скрытых вариантов установки и подготовлены для подключения к системе воздуховодов. Они обеспечивают стабильный расход воздуха со статическим давлением до 150 Па. Установки модельного ряда B-Line поставляются в 5 типоразмерах для снабжения горячей водой (11–42 кВт) и для снабжения охлаждённой водой (4–16 кВт).

  • 2-трубные или 4-трубные системы
  • Электронагреватель
  • Комплект клапана главного и вспомогательного змеевика
  • Синтетический фильтр класса G3
  • Противовибрационное соединение
  • Камера впускного/подающего патрубка
  • Большой выбор термостатов для покрытия всех видов применения автономного агрегата
  • Групповое управление установками (до 20) с помощью инфракрасного или настенного интерфейса термостата

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.