TVR-5G для эксплуатации вне помещения

Системы с регулируемым потоком хладагента (VRF)

 

 

 

 

 

 

 

Основные особенности

  • Превосходные эксплуатационные характеристики / Высокая эффективность / Минимальное потребление мощности
  • Высокоэффективный компрессор с инвертором постоянного тока
  • Высокоэффективный вентилятор постоянного тока
  • Оптимизированная конструкция вентилятора
  • Высокоэффективный теплообменник
  • Широкий рабочий диапазон
    • От –5 до 27 °C в режиме обогрева (–15 °C в качестве опции)
    • От –15 до 48 °C в режиме охлаждения
  • Широкий ассортимент
    • Установки для эксплуатации вне помещений: до 250 кВт
    • Установки для эксплуатации в помещениях: более 14 типов и  более 100 моделей
  • Допускается процент сопряжения от 50 до 130 % совокупной производительности установок в помещениях
  • Можно соединить в единую систему до 64 установок в помещениях с установками вне помещений
  • Вентилятор системы вентиляции и рекуперации тепла
  • Широкий спектр автономных и централизованных контроллеров

Преимущества для заказчика

  • Повышенный уровень комфорта
    • Тихий режим работы в ночное время
    • Самый низкий уровень шума, до 46,8 дБ
    • Выбор различных режимов (обогрев или охлаждение)
  • Удобство монтажа и обслуживания
    • Автоматическая адресация установок в помещениях
    • Простой провод связи
    • Изменяемое статическое давление наружного вентилятора
    • Удобное окно электронного управления-контроля
    • Программное обеспечение для установок вне помещений
  • Высокая надёжность.
    • Циклический режим работы установок вне помещений
    • Высокоэффективная технология баланса масла
    • Интеллектуальная программа возврата масла
  • Большая длина трубопроводов
  • Программное обеспечение, облегчающее выбор

Опции

  • Установки для эксплуатации вне помещения
    • Функциональный тип установки для эксплуатации вне помещения
      • Только охлаждение
      • Тепловой насос
      • Рекуперации тепла / 3 трубы
    • Температурное применение
      • Стандартная температура окружающей среды, ниже 52 °C
      • Модель для высокой температуры окружающей среды, выше 52 °C
    • Электропитание
      • 220–240 В / 50 Гц / 1-фазное
      • 380–415 В / 50 Гц / 3-фазное
      • 380–415 В / 60 Гц / 3-фазное
  • Установки для эксплуатации в помещении
    • 1-поточный кассетный вентиляторный доводчик
    • 4-поточный компактный кассетный вентиляторный доводчик (650 x 650 мм)
    • 4-поточный компактный кассетный вентиляторный доводчик (950 x 950 мм)
    • 2-поточный кассетный вентиляторный доводчик
    • Тип воздуховода приточного воздуха
    • Тип воздуховода для низкого статического давления
    • Тип воздуховода для среднего статического давления
    • Тип воздуховода для высокого статического давления
    • Консоль для напольного монтажа
    • Трансформируемый элемент для напольного / потолочного монтажа
    • Монтажный элемент для высокой стенки

Установки для эксплуатации в помещении, сводный обзор предложения

file

Вспомогательное оборудование

  • Автономный блок управления, который способен подключать установку для подготовки воздуха (AHU) к системе TVR для осуществления централизованного управления с помощью системы TVR
  • Вспомогательный электронагреватель
  • Встроенный электронный расширительный клапан (EXV)
  • Интерфейсный модуль под гостиничный ключ-карту
    • Цифровой ваттметр
    • Контроллер дистанционной аварийной сигнализации
    • Контроллер инфракрасного датчика

Управление

  • Широкий ассортимент систем управления
    • Беспроводной дистанционный контроллер
      • Портативное устройство
      • Упрощённый пользовательский интерфейс
      • Фоновое освещение
      • Встроенный таймер
      • Лёгкое выполнение настроек
    • Контроллер с проводным подключением
      • Функция сопровождения для большего удобства
        • Модель для высокой температуры окружающей среды, выше 52 °C
      • Напоминание об очистке воздушного фильтра
      • Тихий режим работы для снижения уровня шума при работе
      • Блокировка контроллера с проводным подключением
      • Лёгкое подключение
    • Централизованный контроллер
      • Отображение рабочего состояния установки в помещении
      • Функция напоминания об очистке воздушного фильтра
      • Стильный дизайн
      • Единое/унифицированное управление
      • Простая процедура монтажа.
      • Доступ к мониторингу сети
      • Централизованное недельное планирование
  • Программное обеспечение компании Trane для диагностики установок вне помещений
    • Отображение в режиме реального времени условий работы для установок вне помещений
    • Автоматическая выдача графиков рабочего состояния
  • Доступный интерфейс: BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационные возможности

Видеоролик: TVR-5G (полная версия)

Форма запроса контакта