Многотрубные установки RTMA

344–661 кВт

 

 

 

 

 

 

 

Основные особенности

  • Полугерметичные винтовые компрессоры
  • Статически и динамически сбалансированные осевые вентиляторы ECO-PROFILE
  • Кожухотрубный испаритель прямого испарения на стороне воды с водяными патрубками (в комплекте с дифференциальным реле давления и электронагревателем)
  • Кожухотрубный рекуперационный теплообменник прямого испарения с водяными патрубками.
  • Высокоэффективные теплообменники конденсатора с бесшовными медными трубками и алюминиевым оребрением
  • Различные встроенные гидравлические комплекты, работающие под давлением 150/250/450 кПа; поставляются с насосами контура охлаждения и обогрева
  • Электронный расширительный клапан
  • Двойная уставка температуры
  • Регулирование давления конденсации/испарения посредством плавного регулирования переменной скорости вентилятора для наружной температуры до –15 °C
  • Интеллектуальный микропроцессорный контроллер
  • Плата последовательного интерфейса RS485 для Modbus
  • Опорная рама из оцинкованной стали и панели из листовой оцинкованной стали, окрашенной порошковым методом, для монтажа вне помещений

Преимущества для заказчика

  • Непревзойдённый уровень комфорта — одновременные обогрев и охлаждение с помощью единственной простой системы
  • Меньшие эксплуатационные расходы, чтобы помочь вам в сведении вашего баланса доходов и расходов
  • Гибкость в применении, позволяющая удовлетворять требованиям как новых строительных конструкций, так и реконструкции
  • Безопасная система на водяной основе
  • Сниженное воздействие на окружающую среду.
  • Гарантированные эксплуатационные характеристики
  • Обеспечение обслуживания круглосуточно 7 дней в неделю

Опции заводской установки

  • Резервный насос для контура кондиционирования воздуха + резервный насос для контура обогрева, 150/250/450 кПа
  • Модуль для горячей воды высокой температуры, до 65 °C
  • Автоматические размыкатели цепи
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Пронумерованные провода
  • Газовые манометры
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от перефазировки
  • Электронно-коммутируемые (EC) двигатели вентиляторов
  • Электронно-коммутируемые (EC) вентиляторы с высоким статическим давлением (100 Па)
  • Защитная решётка теплообменника конденсатора
  • Рёбра теплообменников конденсатора с эпоксидным покрытием
  • Медно/медные теплообменники конденсатора
  • Теплообменники конденсатора, лужёная медь-медь
  • Теплообменники с покрытием BLYGOLD
  • Предварительно окрашенные теплообменники конденсатора

Вспомогательное оборудование

  • Плата последовательного интерфейса с протоколом BACnet TCP/IP или MS/TP
  • Дисплей панели дистанционного управления
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Сетчатый фильтр с резьбой
  • Водяные манометры
  • Резиновые или пружинные антивибрационные крепления.
  • Два полностью независимых контура находятся под управлением 2 контроллеров, каждый из которых управляет единственным контуром. Два контроллера поддерживают между собой связь по протоколу ModBus™.
  • Возможно взаимодействие с основными автоматизированными системами управления инженерным оборудованием здания (BMS) через ModBus™, BACnet™ или LonTalk™.
  • Регулирование давления конденсатора/испарителя путём регулирования переменной скорости вентилятора, чтобы обеспечить возможность эксплуатации при низкой температуре окружающей среды, до –20 °C (спиральный компрессор) и до –15 °C (винтовой компрессор)
  • Защита от потери фазы на компрессорах и вентиляторах
  • Запуск компрессора с управлением временем запуска и останова
  • Чередование компрессора по принципу FIFO (первым включён — первым выключен).

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.