XStream RTWF

935–1870 кВт

Основные особенности

Тепловые насосы XStream компании Trane могут оказаться разумной альтернативой традиционным нагревателям, поскольку обладают функциональными возможностями, которые эффективно удовлетворяют потребности применений в геотермальных системах и в централизованном отоплении.

  • Компрессоры специально разработаны для высокотемпературного применения.
  • Высокая температура конденсирующейся воды, до 68 °C, позволяющая работать в качестве высокотемпературного теплового насоса или системы охлаждения с высокой температурой конденсации.
  • Двойной контур
  • Высокие эксплуатационные характеристики (COP до 4,6 при 45 °C)
  • Функционирование вплоть до уровня 8 % требуемой частичной нагрузки.
  • 3 различных уровня эффективности
    • SE: стандартная эффективность
    • HE: высокая эффективность
    • HSE: высокая сезонная эффективность (с AFD)

Преимущества

  • Увеличенные и непревзойдённые показатели производительности
  • Высокая эффективность в режиме охлаждения и обогрева
  • Показатель надёжности 99,5 %
  • Высокая универсальность для адаптации к изменяющимся требованиям применений

Основные опции

  • Комплект для снижения уровня шума
  • Подключение с левой/правой стороны
  • Работа с регулированием первичного расхода (VPF)
  • Объединённые интеллектуальные средства управления и интерфейс компании Trane
    • Передовой 7-дюймовый цветной дисплей с сенсорным экраном TD7
    • Понятное представление критически важной информации
    • Настройки монитора, анализ данных, отчёты и аварийные сигналы
    • Простая, интуитивно понятная навигация по системе
    • Эффективная работа, мониторинг и управление
    • Долговечная конструкция для использования в помещениях и вне помещений
  • Контроллер Trane™ UC 800
    • Модуль управления нового поколения для чиллеров компании Trane
    • Передовые алгоритмы для самых сложных условий
    • Поддерживается эффективная и надёжная работа
  • Возможность установления связи
    • Полная интероперабельность через интерфейс SmartCom: BACnetTM (IP и MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Работа в режиме ведущего/ведомого устройства
    • Полная возможность дистанционного управления через систему Trane BMS или средства управления холодильной станцией.

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.