Тепловой насос CGWN

180–500 кВт

Основные особенности

  • Высокопроизводительные герметичные спиральные компрессоры с низкими уровнями вибрации и шума и полной защитой от внутреннего перегрева
  • Температура горячей воды на выходе до +60 °C
  • Регулирование температуры воды на выходе конденсатора
  • Наружные металлические панели оцинкованы и покрыты порошковой краской RAL 9002
  • Панели для доступа легко снимаются с помощью ключа квадратного сечения
  • Предназначается для монтажа в помещении, а также вне помещения
  • Полная заправка на заводе хладагентом и маслом
  • Питающее напряжение 380, 400 и 415 В
  • Трансформатор 400/110 В для системы управления
  • Определение фазы и разбалансировки

Преимущества для заказчика

Высокопроизводительный тепловой насос, включающий следующее.

  • Компактный чиллер с агрегатированным гидравлическим модулем для упрощения и ускорения монтажа
  • Превосходный выбор для создания комфортных условий и в производственной сфере 
  • Современное управление, гарантирующее самую высокую надёжность, чтобы обеспечить низкую стоимость владения

Опции

  • Высокоэффективная версия
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Управление водяными насосами, одиночными или сдвоенными
  • Ограничение мощности компрессора
  • Шумозащитные кожухи компрессора
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Гидравлический модуль, включающий в себя следующее.
    • одиночный или сдвоенный насос испарителя, включая фильтр на водяной линии и компенсаторы давления
    • Насосы конденсатора с инвертором скорости, включая регулятор расхода, фильтр на водяной линии и компенсаторы давления для защиты от замерзания в зимнее время
    • комбинации доступных гидравлических модулей: только испаритель, только конденсатор или оба устройства

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Удобный в использовании интерфейс оператора
  • Внешний линейный сброс, дополнительные и внешние уставки температуры воды
  • Ограничение мощности компрессора (дополнительно)
  • Программируемые реле индикатора аварийной сигнализации (дополнительно)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационный интерфейс (дополнительно)

Форма запроса контакта