Тепловой насос CGWH

50–157 кВт

Основные особенности

  • Высокопроизводительные герметичные спиральные компрессоры с низкими уровнями вибрации и шума и полной защитой от внутреннего перегрева
  • Температура горячей воды на выходе до +50 °C
  • Наружные металлические панели оцинкованы и покрыты порошковой краской RAL 9002
  • Панели для доступа легко снимаются с помощью ключа квадратного сечения
  • Предназначено для монтажа в помещении
  • Питающее напряжение 380, 400 и 415 В
  • Определение фазы и разбалансировки
  • Трансформатор 400/220 В для системы управления

Преимущества для заказчика

  • Высокоэффективный тепловой насос
  • Компактная конструкция
  • Монтаж внутри помещения: простое техническое обслуживание
  • Минимальная потребность в техническом обслуживании

Опции

  • Шумозащитные кожухи компрессора
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Управление водяным насосом испарителя, одиночным или сдвоенным
  • Водяной фильтр
  • Гидравлический модуль — дополнительную информацию можно получить в местном представительстве компании Trane

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Удобный в использовании интерфейс оператора
  • Регулирование температуры горячей воды на выходе
  • Внешний линейный сброс, дополнительные и внешние уставки температуры воды
  • Ограничение мощности компрессора (дополнительно)
  • Программируемые реле индикатора аварийной сигнализации (дополнительно)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационный интерфейс (дополнительно)

Форма запроса контакта