Тепловой насос RTXB

476–1105 кВт

Основные особенности

  • Винтовые компрессоры
  • Высокоэффективные статически и динамически сбалансированные осевые вентиляторы ECO-PROFILE.
  • Кожухотрубные теплообменники на стороне воды.
  • Высокоэффективные теплообменники с оребрёнными змеевиками (с бесшовными медными трубками, переходящими в алюминиевые гофрированные рёбра) на стороне воздуха.
  • Электронные расширительные клапаны
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали.
  • Малошумное исполнение со звукоизоляционным корпусом компрессоров и двухскоростными двигателями вентиляторов. Сверхмалошумное исполнение со звукоизоляционным корпусом компрессоров, теплообменниками увеличенного размера и регулированием переменной скорости вентиляторов.

Преимущества для заказчика

  • Экологичный, безопасный и эффективный хладагент R-134a.
  • Компактные размеры обеспечивают гибкость монтажа как в новых, так и в существующих зданиях
  • Упрощённое техническое обслуживание благодаря удобному доступу к компонентам

Опции

  • Винтовые компрессоры с плавным регулированием производительности
  • Плавный пуск
  • Управление включением/выключением конденсации
  • Управление конденсацией посредством регулирования переменной скорости вентилятора
  • Компенсация коэффициента мощности до cos phi = 0,91
  • Автоматические прерыватели цепи для компрессоров и (или) вентиляторов
  • Пронумерованные провода
  • Пускатель по схеме звезда-треугольник
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от перефазировки
  • Защита от проникновения и (или) защитные решётки теплообменников конденсатора
  • Газовые манометры
  • Предварительно окрашенные теплообменники конденсатора медь-медь или лужёная медь-медь с эпоксидным покрытием

Вспомогательное оборудование

  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Соединительный комплект для воды Victaulic™
  • Водяной фильтр
  • Водяные манометры
  • Резиновые и (или) пружинные антивибрационные крепления

Управление

  • Стандартный ЖК-дисплей, 8 кнопок навигации
  • 32-разрядный микропроцессор с запоминающим устройством на 4 МБ и часами реального времени для хранения аварийных сигналов, управляющее программное обеспечение с многоязычной поддержкой.
  • Коммуникационная плата RS485
  • Дополнительно
    • Дисплей панели дистанционного управления
    • Возможности связи LonTalk®, BACnet®

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.