Тепловые насосы Flex

47–354 кВт

Основные особенности

  • Холодопроизводительность каждого модуля: 55–135 кВт
  • Теплопроизводительность каждого модуля: 55–135 кВт
  • Полностью модульная система: возможность подключения до 6 модулей без каких-либо ограничений до 810 кВт
  • Небольшая занимаемая площадь: все модели Длина 2,4 м × ширина 1 м
    • Предназначена для установки в служебных лифтах
    • Не требуется арендовать кран или вертолёт для доступа на крышу
  • Соответствие регламенту по экодизайну ENER Lot 21.  Все уровни SEER ≥ 3,8
  • Спаренные спиральные компрессоры и электронные расширительные клапаны
  • Микроканальные теплообменники конденсатора, обеспечивающие небольшой объём хладагента R410A и, соответственно, экологичность и снижение затрат  
  • Усовершенствованная конструкция для оптимизации операций по техническому обслуживанию. Полный доступ ко всем компонентам.

Преимущества для заказчика

  • Монтаж везде и всюду
    • Разработчик системы ОВКВ может изменять распределение веса и организацию пространства, например, на крыше здания
    • Универсальная конструкция установки ОВКВ и (или) эстетичный вид. Каждый модуль может быть установлен разными способами
      • Например, на разных углах крыши, на разных уровнях пола и т. д.
  • Непрерывная работа без остановок
  • Система поставок «точно в срок»
  • Удобство в обращении
    • Идеально подходит для зон с ограниченным доступом
    • Идеально подходит для проектов в центре города, где доступ на крышу не разрешается
    • Хороший выбор для модернизации
  • Гибкие оптимизированные инвестиции
    • Распределение инвестиций с последовательным увеличением производительности
    • Добавление модульной установки только в том случае, если требуется повышенная производительность, без штрафов за перерывы в энергоснабжении
    • Отсутствие каких-либо ограничений на любом этапе проекта без начальной планировки дополнительной мощности (до 6 установок мощностью до 810 кВт)

Опции

  • Пароохладитель
  • Рекуперация тепла
  • АКУСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ
    • Малошумное исполнение
    • Сверхмалошумное исполнение
  • ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ опции
    • Насосный агрегат — низкое давление на выходе 
    • Насосный агрегат — среднее давление на выходе
    • Насосный агрегат с 2 насосами  — низкое давление на выходе
    • Насосный агрегат с 2 насосами — среднее давление на выходе
    • Насосный агрегат — низкое давление на выходе и водяной бак
    • Насосный агрегат — среднее давление на выходе и водяной бак
    • Насосный агрегат с 2 насосами — низкое давление на выходе и водяной бак
    • Автономный насосный агрегат с 2 насосами — среднее давление на выходе и водяной бак
    • Автономный  насосный агрегат с инвертором — низкое давление на выходе
    • Насосный агрегат с инвертором — среднее давление на выходе
    • Насосный агрегат с 2 насосами с инвертором  — низкое давление на выходе
    • Насосный агрегат с 2 насосами с инвертором — среднее давление на выходе
    • Насосный агрегат с инвертором — низкое давление на выходе и водяной бак
    • Насосный агрегат с инвертором  — среднее давление на выходе и водяной бак
    • 2 насосных агрегата с 2 насосами с инвертором — низкое давление на выходе и водяной бак
    • 2 насосных агрегата с 2 насосами с инвертором — среднее давление на выходе и водяной бак

Вспомогательное оборудование

  • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
    • FlexMaster
    • Комплект гидравлических патрубков для подключения одинарных модулей
    • Комплект гидравлических патрубков для подключения одинарных модулей (для гидравлических вариантов)
  •  
  • УСТАНОВЛЕННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    • Комплект для низкой температуры окружающей среды (до –10 °C)
    • Газовые манометры
    • Полнофункциональные решётки для защиты от проникновения
    • Компенсация коэффициента мощности до cos phi = 0,91
    • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
    • Автоматическое переключение водяных насосов
    • Реле защиты от перефазировки
    • Плата последовательного интерфейса с протоколом BacNet MS/TP
    • Плата последовательного интерфейса с протоколом BacNet TCP/IP
    • Шлюз Modbus LonTalk
    • Плавный пуск
    • Источник электроэнергии без нейтрали 400 В/3-фазн.
    • Автоматические размыкатели цепи
    • Ступенчатое управление конденсацией
    • Управление конденсацией посредством регулирования переменной скорости вентилятора
    • ЭЛЕКТРОННЫЕ вентиляторы ECO-PROFILE
    • ЭЛЕКТРОННЫЕ вентиляторы ECO-PROFILE с высоким статическим давлением, 100 Па
    • Диффузоры с опцией Axitop
    • Обработка теплообменника конденсатора, покрытого слоем эпоксидной антикоррозийной краски
    •  
  • НЕЗАКРЕПЛЁННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    • Комплект морского контейнера
    • Реле расхода
    • Автоматическая подпитка водой
    • Водяной фильтр
    • Дисплей панели дистанционного управления
    • Водяные манометры
    • Комплект Victaulic
    • Резиновые антивибрационные крепления
    • Пружинные антивибрационные крепления
    •  
  • МОНТИРУЕМЫЕ НА ЗАВОДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
    • Modbus RS485
    • Электронный расширительный клапан
    • Пронумерованные провода

Контроллер FlexMaster

  • Управление установками (до 6 шт.) с одинаковой или разной производительностью (2-трубные системы)
  • Комплект гидравлического управления: управление внешним водяным насосом или водяными насосами, встроенными в каждую установку
  • Управление уставкой: регулировка в соответствии с температурой воды на входе и выходе, измеряемой датчиком
  • Последовательный интерфейс RS 485 между модульными установками и контроллером FlexMaster
  • Многоязычный интерфейс
  • Корпус из ПВХ с прозрачной дверцей, устойчивый к УФ-излучению, со степенью защиты IP 66
  • Беспотенциальные контакты для генерации общих аварийных сигналов и для активации водяного насоса
  • Назначение беспотенциальных контактов:
    • Активация системы
    • Настройка сезонных настроек с помощью внешнего сигнала
    • Возможное аварийное состояние внешнего водяного насоса(-ов)
    • Управление двойной уставкой температуры
  • Подключение системы управления зданием (BMS) по протоколу Modbus / RS485
  • Датчики на входе и выходе для главного пользователя
  • Датчик температуры наружного воздуха
  • Датчики для регулирования температуры дополнительного пользователя, например, для полной или частичной рекуперации и горячего водоснабжения (только при необходимости)

FlexMaster везде и всюду

  • Идеально подходит для подключения нескольких модульных установок Flex к одному «главному контроллеру»
  • Для увеличения мощности установки чиллера / теплового насоса
  • Для управления основными функциями и режимами работы модульных установок
  • Непрерывная работа!  В случае профилактического или корректирующего обслуживания, необходимого для одного модуля, все остальные модульные установки продолжают работать
  • Резервная мощность!
    • Количество установок, обеспечивающих резервную мощность, увеличивается (например, для больниц, банков, центров обработки данных, престижных жилых домов и т. д.)
    • Для традиционных систем требуется наличие второй установки аналогичной мощности.  В модульных системах Flex такой эффект достигается добавлением модульной установки
    • Управление установками (до 6 шт.) с одинаковой или разной производительностью

Форма запроса контакта