Тепловой насос CXCM

43–327 кВт

Основные особенности

  • Герметичные спиральные компрессоры, низкие уровни вибрации и шума
  • Высокоэффективный бескорпусный вентилятор для монтажа в помещении, с воздуховодами для забора и нагнетания воздуха. Дополнительный электронно-коммутируемый бескорпусный вентилятор для повышенного внешнего статического давления до 400 Па
  • Пластинчатый теплообменник на стороне воды с дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания
  • Высокоэффективный теплообменник с оребрёнными змеевиками на стороне воздуха, с бесшовными медными трубками, переходящими в алюминиевые гофрированные рёбра
  • Термостатический расширительный клапан
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали
  • Горизонтальный или вертикальный поток воздуха

Преимущества для заказчика

  • Компактные размеры обеспечивают гибкость монтажа как в новых, так и в существующих зданиях.
  • Операции технического обслуживания выполняются легко благодаря удобному расположению компонентов.
  • Превосходные комфортные акустические уровни.
  • Функция Digital Defrost (цифровая оттайка) представляет собой самонастраивающуюся систему оттайки, которая способна вступать в действие лишь в случае устойчивого образования толстого льда на оребрении теплообменников.
  • Функция Dynamic Logic Control (DLC, динамическое логическое управление) регулирует разность температур воды на входе в зависимости от скорости изменения температуры. Благодаря DLC уменьшается число запусков компрессора, обеспечивая экономичность и энергосбережение.
  • Функция Dynamic Set Point (динамическая уставка) позволяет синхронно изменять уставку, чтобы всегда обеспечивать наиболее комфортные условия и максимальное энергосбережение.

Опции

  • Шумопоглощающие кожухи компрессора.
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Коммуникационная плата с последовательным интерфейсом RS 485
  • Электронный расширительный клапан
  • Компенсация коэффициента мощности до cos phi = 0,91.
  • Автоматические размыкатели цепи
  • Пронумерованные провода
  • Реле защиты от повышенного/пониженного напряжения и от потери фазы
  • Электронно-коммутируемые (EC) вентиляторы для улучшения регулирования производительности и для энергосбережения
  • Теплообменники конденсатора с эпоксидным покрытием
  • Предварительно окрашенные теплообменники конденсатора
  • Медно/медные теплообменники конденсатора
  • Теплообменники конденсатора из лужёной меди
  • Контроль конденсации путём регулирования переменной скорости вентилятора с помощью инвертора при температуре наружного воздуха до (не ниже) +10 °C

Вспомогательное оборудование

  • Дистанционный дисплей
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяной фильтр
  • Водяные или газовые манометры
  • Резиновые или пружинные антивибрационные крепления
  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима и настройки параметров

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.