Высокопроизводительный тепловой насос CXAO

240–860 кВт

Основные особенности

  • Высокоэффективные спиральные компрессоры
  • Осевые вентиляторы переменного тока с непрерывным регулированием скорости вращения до размера 500
  • Осевые вентиляторы с электронно-коммутируемым двигателем для размеров 530–860
  • Электронные расширительные клапаны.
  • Пластинчатый теплообменник на стороне воды с дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания с термостатом
  • Высокоэффективный теплообменник с оребрёнными змеевиками на стороне воздуха, с бесшовными медными трубками, переходящими в алюминиевые гофрированные рёбра
  • Интеллектуальный спаренный контроллер
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали
  • Плата последовательного интерфейса RS485 для Modbus

Преимущества для заказчика

  • Высокий сезонный коэффициент энергетической эффективности, как для режима охлаждения, так и для режима обогрева (SCOP до 3,4, SEER до 4,3)
  • Надёжная работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до –15 °C
  • Современная конструкция, обеспечивающая малошумную работу и удобный монтаж в помещениях
  • Современный, удобный для пользователя микропроцессорный контроллер
  • Различные дополнительные платы последовательного интерфейса для подключения системы управления зданием (BMS)

Опции

  • Пароохладитель для частичной рекуперации тепла
  • Малошумные или сверхмалошумные варианты исполнения
  • Одинарные и сдвоенные установки двухпозиционного водяного насоса или насоса с инвертором, с водяным баком или без него
  • Электронно-коммутируемые вентиляторы с высоким статическим давлением, до 100 Па 
  • Диффузоры с опцией Axitop для снижения уровня шума в среднем на 1 дБ(А)
  • Источник электроэнергии без нейтрали
  • Компенсация коэффициента мощности до cos phi = 0,91
  • Автоматические размыкатели цепи (без насоса)
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от перефазировки
  • Автоматическое переключение водяных насосов
  • Решётки теплообменников конденсатора для защиты от проникновения
  • Полнофункциональные решётки для защиты от проникновения
  • Плата последовательного интерфейса с протоколом BACnet™ TCP/IP или MS/TP
  • Шлюз Modbus LonTalk™
  • Газовые манометры
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Только алюминиевое оребрение с предварительно нанесённым эпоксидным покрытием
  • Только наружные теплообменники с эпоксидным покрытием
  • Алюминиевые теплообменники конденсатора с эпоксидным покрытием (с алюминиевым оребрением с предварительно нанесённым эпоксидным покрытием и наружным эпоксидным покрытием)
  • Алюминиевые теплообменники конденсаторов с покрытием Blygold
  • Теплообменники конденсатора медь-медь (лужёная)

Вспомогательное оборудование

  • Дисплей панели дистанционного управления
  • Комплект морского контейнера
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяной фильтр
  • Комплект Victaulic
  • Водяные манометры
  • Резиновые или пружинные антивибрационные крепления.

Управление

  • Стандартный ЖК-дисплей, 8 кнопок навигации
  • 32-разрядный микропроцессор с запоминающим устройством на 4 МБ и часами реального времени для хранения аварийных сигналов, управляющее программное обеспечение с многоязычной поддержкой.
  • Коммуникационная плата RS485
  • Дополнительно
    • Дисплей панели дистанционного управления
    • BACnetTM, LonTalk® коммуникационные возможности

Форма запроса контакта