Тепловой насос CXAM AquaStream 3G

60–470 кВт

Основные особенности

  • Два уровня эффективности: высокий и стандартный
  • Три акустические версии: стандартная, малошумная или полный пакет шумоизоляции
  • Высокоэффективные спиральные компрессоры
  • Температура горячей воды на выходе до +55 ℃
  • Патентованный контур хладагента
  • Малошумные вентиляторы Trane, монтируемые на петлях
  • Электронный расширительный клапан
  • Паяные пластинчатые теплообменники
  • Компоненты с порошковым покрытием для долговечности
  • Общий выключатель/трансформатор
  • Сетчатый водяной фильтр и реле расхода

Преимущества для заказчика

  • Эффективность в течение срока службы
  • Бескомпромиссные показатели эффективности и уровня шума
  • Круглогодичная эксплуатация
  • Чрезвычайная надёжность и долговечность
  • Превосходный выбор для создания комфортных условий и в производственной сфере 
  • Удобство монтажа и обслуживания

Опции

  • Встроенный гидравлический модуль с буферной ёмкостью или без неё
  • Исполнение с одним или двумя насосными агрегатами
  • Частотно-регулируемый привод для регулирования расхода насоса
  • Управление защитой от замерзания
  • Чёрное эпоксидное покрытие теплообменника конденсатора
  • Архитектурные жалюзийные панели, защитная решётка

Вспомогательное оборудование

  • Неопреновые изоляторы
  • Комплект трубных соединений с нарезной канавкой

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Простая в использовании панель интерфейса оператора
  • Интеллектуальное управление оттайкой
  • Переключение режимов Auto/Stop (Авто/Останов) с внешнего устройства
  • Внешняя блокировка
  • Управление насосом охлаждённой воды
  • Плата льдогенератора (дополнительно)
  • Плата для дистанционного ввода уставки температуры охлаждённой воды и предельного тока (дополнительно)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационные возможности

Форма запроса контакта

Прочие услуги