Конденсаторная установка RAUS/RAUX

15–43 кВт

Основные особенности

  • Спиральный компрессор
  • Высокоэффективный теплообменник конденсатора с бесшовными медными трубками и алюминиевым оребрением
  • Контроль давления конденсации при низкой температуре окружающей среды путём регулирования переменной скорости вентилятора.
  • Пластмассовая защитная решётка теплообменника конденсатора
  • Электрическая панель
  • Корпус и панели из оцинкованной стали, окрашенной порошковым методом

Преимущества для заказчика

  • Низкое потребление мощности благодаря высокоэффективным теплообменникам конденсатора со встроенным контуром переохлаждения, повышающим производительность и эффективность
  • Небольшая занимаемая площадь и горизонтальный поток воздуха

Опции

  • Шумопоглощающие кожухи компрессора.
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от перефазировки
  • Теплообменники конденсатора с эпоксидным покрытием

Вспомогательное оборудование

  • Панель дистанционного управления
  • Коммуникационная плата RS485
  • Комплект подключения включает в себя следующее.
    • Термостатический расширительный клапан
    • Осушитель фильтра со смотровым стеклом
    • Электромагнитный клапан линии жидкого хладагента
  • Ресивер жидкого хладагента
  • Сервисные клапаны на линиях всасывания, жидкого хладагента и уравнивания
  • Резиновые антивибрационные крепления
  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима, настройки параметров и отображения кода ошибки

Форма запроса контакта