Чиллер Series R™ RTAC

400–1500 кВт

Основные особенности

  • Небольшая занимаемая площадь
  • Подключение электропитания в одной точке
  • Точное согласование нагрузки
  • Низкие уровни шума
  • Гравитационный плёночный испаритель — высокий тепловой коэффициент (COP) и уменьшенная заправка хладагента
  • Монтируемая на заводе панель пускателя по схеме звезда-треугольник
  • Монтаж в ограниченном пространстве — свободное пространство по сторонам 1,2 м

Преимущества для заказчика

  • Надёжность: винтовой компрессор Trane только с тремя подвижными частями
  • Эффективность: 3 уровня производительности, для удовлетворения потребностей конкретного заказчика
  • Сертификационный класс А по стандартам Eurovent

Опции

  • Эксплуатация при высокой температуре окружающей среды (до 52 ℃)
  • Эксплуатация при низкой температуре окружающей среды (до –18 °C)
  • Малошумное исполнение с низкооборотными вентиляторами и шумозащитным кожухом компрессора
  • Высокоэффективная версия
  • Общий выключатель питания
  • Трубные соединения с нарезанной канавкой на границе установки
  • Трубки с дополнительным проходом и специальные трубки для применения при низкой температуре воды (до –12 °C)
  • Алюминиевое оребрение с чёрным эпоксидным покрытием для работы в условиях коррозионной среды
  • Медное оребрение
  • Защита конденсатора или полная защита установки
  • Манометры высокого и низкого давления

Опции энергосбережения: Высокоэффективные и сверхвысокоэффективные версии

Вспомогательное оборудование

  • Неопреновые изоляторы
  • Комплект трубных соединений с нарезной канавкой
  • Реле расхода

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Простая в использовании панель интерфейса оператора
  • Переключение режимов Auto/Stop (Авто/Останов) с внешнего устройства
  • Внешняя блокировка
  • Управление насосом охлаждённой воды
  • Плата льдогенератора (дополнительно)
  • Плата для дистанционного ввода уставки температуры охлаждённой воды и предельного тока (дополнительно)

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.