Чиллер Series Flex

40–303 кВт

Основные особенности

  • Спиральные компрессоры
  • Статически и динамически сбалансированные осевые вентиляторы ECO-PROFILE
  • Пластинчатый теплообменник на стороне воды с дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания
  • Высокоэффективный теплообменник с оребрёнными змеевиками на стороне воздуха, с бесшовными медными трубками, переходящими в алюминиевые гофрированные рёбра
  • Контроль давления конденсации и испарения путём регулирования переменной скорости вентилятора.
  • Микропроцессорный контроллер
  • Термостатический расширительный клапан
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали

Преимущества для заказчика

  • Вентиляторы ECO-PROFILE
  • Непрерывная работа без остановок
  • Система поставок «точно в срок»
  • Удобство в обращении
  • Гибкость инвестирования

Опции

  • Технология комбинированного интенсивного охлаждения Hybrid smart cooling® (двухходовой регулирующий клапан, паяный теплообменник)
  • Дистанционная коррекция уставки (1)
  • Электронный расширительный клапан
  • Компенсация коэффициента мощности до cos phi = 0,91 (2)
  • Автоматические размыкатели цепи для компрессоров
  • Автоматические размыкатели цепи для вентиляторов
  • Реле защиты от повышенного/пониженного напряжения и от потери фазы
  • Управление конденсацией посредством регулирования переменной скорости вентилятора
  • Полностью инверторные электронные вентиляторы
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Комплект для низкой температуры наружного воздуха, до –10 °C (только в режиме охлаждения)
  • Предназначенный для низкой температуры наружного воздуха комплект, до –20 °C (только в режиме охлаждения)
  • Шумопоглощающие кожухи компрессора.
  • Вентиляторы с высоким статическим давлением, 100 Па
  • Предварительно окрашенные теплообменники конденсатора
  • Рёбра теплообменников конденсатора с эпоксидным покрытием
  • Медно/медные теплообменники конденсатора
  • Теплообменники конденсатора BLYGOLD
  • Газовые манометры
  • Решётки, предотвращающие проникновение

Вспомогательное оборудование

  • Высокотехнологичная дистанционная кнопочная панель, включающая в себя все соединительные кабели (3)
  • Дисплей панели дистанционного управления
  • Плата усиления сигнала (расстояние более 50 м)
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяные манометры
  • Резиновые антивибрационные крепления
  • Пружинные антивибрационные крепления
  • Водяной фильтр
  • Коммуникационная плата с последовательным интерфейсом RS485 (4)

 

(1) Поставляется в стандартном температурном диапазоне. (2) Коррекция чередования фаз будет применена к каждой установке. Устройство будет поставляться незакреплённым, с зажимами для подсоединения к панели. (3) Для модульного применения. (4) Может применяться только на ведущей установке (в случае комбинации) или на одиночных автономных установках (не модульные применения).

Контроллеры Flex

  • Flex, автономный Dixell Ichill 121
  • Flex, модульный Carel Pao1 S
    • Настройка ведущего/ведомого устройства производится на заводе
    • Контроллер Carel поддерживает протоколы BacNet и LonTalk

Модульный контроллер Flex

До 12 модулей с единственным интерфейсом

  • Комплект Genius (включает в себя дистанционную кнопочную панель PGD carel, соединительный кабель)
  • Активация нескольких установок (изменяемый пароль связан с C.O.)
  • Плата усиления сигнала (расстояние более 50 м)

Важно: Автономную установку нельзя преобразовать в модульную установку в условиях эксплуатации из-за электрической панели и разных контроллеров

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.