Чиллер CGCL

49–152 кВт

Основные особенности

  • Спиральные компрессоры
    • Герметичный, высокоэффективный, с низким уровнем вибрации и шума
    • Полная защита внутренних компонентов, встроенный датчик температуры и байпасный клапан
  • Наружные металлические панели оцинкованы и покрыты порошковой краской RAL 9002
  • Панели для доступа легко снимаются с помощью ключа квадратного сечения
  • Вентилятор конденсатора с вертикальным или горизонтальным нагнетанием
  • Компактная конструкция — проходит через стандартную дверь шириной 860 мм
  • Полное статическое давление на вентиляторе до 500 Па

Преимущества для заказчика

  • Наилучший выбор для монтажа в существующих зданиях, с ограниченным пространством на крыше или снаружи здания
  • Превосходный выбор для проектов с ограниченным доступом, например в исторических городских центрах
  • Отсутствие шума за пределами технического помещения
  • Возможность рекуперации тепла
  • Минимальная потребность в техническом обслуживании

Опции

  • Определение фазы и разбалансировки
  • Регулирование температуры воды на выходе конденсатора
  • Управление водяным насосом испарителя, одиночным или сдвоенным
  • Внешний линейный сброс, дополнительные и внешние уставки температуры воды
  • Эксплуатация при низкой температуре окружающей среды (–10 °C)
  • Льдогенерирование и ограничение мощности компрессора
  • Шумозащитный кожух компрессора
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Четыре программируемых реле для дистанционного контроля состояния установки
  • Водяной фильтр
  • Фильтровальный блок с фильтрами A150/AR300/M8
  • Гидравлический модуль

Модуль управления Tracer™ CH530

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Простая в использовании панель интерфейса оператора
  • Плата льдогенератора (дополнительно)
  • BACnetTM, LonTalk® или Modbus коммуникационные возможности (дополнительно)
  • Программируемые реле индикатора аварийной сигнализации (дополнительно)
  • Регулирование температуры воды на выходе конденсатора (дополнительно)

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.