Чиллер CGA

14–40 кВт

Основные особенности

  • Спиральный компрессор
  • Вентиляторы осевого типа с крыльчаткой
  • Теплообменник на стороне воздуха с бесшовными медными трубками и алюминиевым оребрением
  • Паяная стальная пластина теплообменника на стороне воды оснащена дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания
  • Контроль давления конденсации при низкой температуре окружающей среды путём регулирования переменной скорости вентилятора
  • Электрическая панель с главным выключателем
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали
 

Преимущества для заказчика

  • Разработано в соответствии с директивой ErP 2009/125/EC
  • Функция Digital Defrost (цифровая оттайка) представляет собой самонастраивающуюся систему оттайки, которая способна вступать в действие лишь в случае устойчивого образования толстого льда на оребрении теплообменников
  • Функция Dynamic Logic Control (DLC, динамическое логическое управление) регулирует разность температур воды на входе в зависимости от скорости изменения температуры. Благодаря функции DLC уменьшается число запусков компрессора, чем обеспечивается экономичность и энергосбережение
  • Функция Dynamic Set Point (динамическая уставка) позволяет изменять уставку синхронно, чтобы всегда обеспечивать наиболее комфортные условия и максимальное энергосбережение

Опции

  • Комплект для низкой температуры окружающей среды (до –10 °C)
  • Комплект для низкой температуры воды (до –12 °C)
  • Гидравлический модуль с водяным насосом
  • Гидравлический модуль с водяным насосом и водяным баком (поставляется отдельно)
  • Шумопоглощающие кожухи компрессора.
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Электрический обогреватель панели управления с термостатом
  • Реле защиты от перефазировки
  • Теплообменники конденсатора с эпоксидным покрытием
 

Вспомогательное оборудование

  • Панель дистанционного управления
  • Коммуникационная плата RS485
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяной фильтр
  • Водяные манометры
  • Резиновые антивибрационные крепления

Управление

  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима, настройки параметров и отображения кода ошибки
  • Flex, автономный Dixell Ichill 121
  • Flex, модульный Carel Pao1 S
    • Настройка ведущего/ведомого устройства производится на заводе
    • Контроллер Carel поддерживает протоколы BacNet и LonTalk
  • Комплект Genius (включает в себя дистанционную кнопочную панель PGD carel, соединительный кабель)
  • Активация нескольких установок (изменяемый пароль связан с C.O.)
  • Плата усиления сигнала (расстояние более 50 м)

Важно: Автономную установку нельзя преобразовать в модульную установку в условиях эксплуатации из-за электрической панели и разных контроллеров.

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.