Чиллер Sintesis eXcellent GVAF

500–1600 кВт

Основные особенности

  • Превосходные показатели эффективности (коэффициенты EER и ESEER)
  • 2 уровня эффективности: X и XP
  • Три акустических комплекта: LN, NNSB, XLN
  • 2 альтернативных хладагента R134a и R1234ze с низким GWP
  • Высокоскоростные центробежные компрессоры
  • Работа полностью без смазочного масла
  • Стандартные электронно-коммутируемые вентиляторы конденсатора
  • 2 контура хладагента в стандартном исполнении
  • Контур экономайзера в стандартном исполнении
  • Микроканальные теплообменники конденсатора
  • Патентованный затопленный испаритель CHIL компании Trane (компактность — высокие эксплуатационные характеристики — интегрированная конструкция — низкий уровень наполнения)

 

Опции

  • Встроенный водяной насос
  • Теплообменник конденсатора с электролитическим покрытием
  • OptiPlant: программируемый контроллер установки
  • Естественное охлаждение
  • Счётчик электроэнергии

Вспомогательное оборудование

  • Реле расхода
  • Эластомерные изоляторы
  • тест тест тест

Управление

  • Идеальное управление: Trane UC800
    • Цветной дисплей с легкочитаемым сенсорным экраном, диагональ 7 дюймов (18 см)
    • Лидирующие в отрасли алгоритмы
    • Дизайн с открытым протоколом
    • Адаптивный алгоритм управления
  • Интерфейс SmartCom: BACnetTM, LonTalk®, Modbus коммуникационные возможности

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.