Чиллер RTAD

250–650 кВт

Основные особенности

  • Небольшая занимаемая площадь
  • Подключение электропитания в одной точке
  • Низкие уровни шума
  • Пускатель по схеме звезда-треугольник.
  • Точное согласование нагрузки
  • Гибкость в эксплуатации
  • Очень хорошо подходит для производства льда при температуре солевого раствора до –12 °C

Преимущества для заказчика

  • Надёжность: винтовой компрессор Trane только с тремя подвижными частями
  • Простота монтажа: широкий выбор гидравлических модулей

Некоторые размеры и версии недоступны для стран, в которых применяется Директива по экодизайну

Опции

  • Эксплуатация при высокой температуре окружающей среды (до 52 ℃)
  • Эксплуатация при низкой температуре окружающей среды (до –18 °C)
  • Малошумное исполнение с низкооборотными вентиляторами и шумозащитным кожухом компрессора
  • Высокоэффективная версия
  • Общий выключатель питания
  • Защита конденсатора или полная защита установки
  • Снижение уровня шума в ночное время
  • Манометры высокого и низкого давления
  • Гидравлический модуль — одинарный или сдвоенный насос с водяным фильтром
  • Установка 60 Гц
  • Естественное охлаждение

Опции энергосбережения: Высокоэффективная версия, рекуперация тепла, естественное охлаждение

Вспомогательное оборудование

  • Неопреновые изоляторы
  • Комплект трубных соединений с нарезной канавкой
  • Реле расхода

Модуль управления UCM-CLD

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

  • Модуль управления установкой с дисплеем текстовых сообщений
  • Переключение режимов Auto/Stop (Авто/Останов) с внешнего устройства
  • Внешняя блокировка
  • Управление насосом охлаждённой воды
  • Контакты индикации аварийного сигнала
  • Плата льдогенератора (дополнительно)
  • LonTalk®, Modbus коммуникационные возможности
  • Плата для дистанционного ввода уставки температуры охлаждённой воды и предельного тока (дополнительно)

Форма запроса контакта