CLCF Climate Changer

1000–55000 м3/ч

 

 

 

 

 

 

 

Основные особенности

  • Безрамный кожух для уменьшения перепадов давления
  • Панели толщиной 50 мм, заполненные пенополиуретаном; однородная инертная, неволокнистая изоляция
  • Внутренние терморазрывы и смотровые дверцы с терморазрывом
  • Встроенная опорная рама по всему периметру установки
  • Блочная конструкция панелей для минимизации количества швов, способствующих утечке воздуха
  • Бесшовные уплотнительные прокладки из специальной резины (EPDM), встроенные в дверные панели
  • В наличии компоненты всех типов
  • Сертификация Eurovent: утечка воздуха через корпус — L1; прочность корпуса — D1; утечка через байпас фильтра — F9; теплопередача — T2; коэффициент теплового моста — TB2

Преимущества для заказчика

Надёжное качество воздуха в помещении

  • Цельный наклонный пол с креплением в 4 точках под секциями, в которых образуется конденсат, способствует стеканию жидкости
  • Централизованный вертикальный дренаж
  • Водонепроницаемый корпус для дезинфекции с помощью жидких средств
  • Концепция конструкции, обеспечивающая чистоту, чтобы соответствовать самым высоким гигиеническим требованиям
  • Совершенно гладкие внутренние панели и закруглённые углы
  • Соответствие стандартам VDI 6022 и DIN 1946

Превосходные эксплуатационные характеристики

  • Расход воздуха от 1000 до 55000 м3/ч, средства управления испытаны и подготовлены к вводу в эксплуатацию
  • Специальные типоразмеры малой высоты для подвесных потолков
  • Широкий спектр технологий вентиляторов (вентиляторы с лопатками, загнутыми вперёд/назад, бескорпусные вентиляторы) и вариантов змеевиков теплообменника для большей универсальности установки

Меньшие затраты на монтаж

  • Встроенные подъёмные проушины для облегчения перемещения
  • Быстрая, уникальная и надёжная система соединения, не требующая использования специальных инструментов

Высокая производительность

  • Опции рекуперации энергии (пластинчатые теплообменники, теплообменники с промежуточным теплоносителем) — повышение показателей энергоэффективности до 85 %
  • Электронно-коммутируемые бескорпусные вентиляторы
  • Класс энергопотребления A по стандарту Eurovent, низкая удельная мощность вентилятора и малое энергопотребление

Опции

  • Для всех секций установки поставляется пол с наклоном в 4, изготовленный из нержавеющей стали 304 или 316 (или из других материалов)
  • Заслонки класса 3 или 4 по стандарту Eurovent (EN 1751).
  • Противомикробное медное оребрение змеевика теплообменника
  • Материал панелей: оцинкованная сталь, окрашенная оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь 304 или 316
  • Высокоплотная изоляция Rockwool (80 кг/м3)
  • Крыша (стандартная или со скатами), защитная сетка от птиц
  • Все внутренние элементы имеют покрытие или изготовлены из нержавеющей стали.
  • Шумоглушители

Управление

  • Разработанные, установленные, испытанные на заводе модули управления, прошедшие контроль перед вводом в эксплуатацию
  • Проводная и кабельная разводка с быстроразъёмными соединениями производится на заводе
  • Единый источник питания для всех компонентов (двигателей вентиляторов, электрических нагревателей и т. д.)
  • Раздельная замена кабелей для удобства доступа с целью технического обслуживания, а также защищённая, чистая и надёжная кабельная система
  • Платформа с открытым коммуникационным протоколом
  • Возможность подключения к автоматизированной системе управления инженерным оборудованием здания
  • Предусмотрен полный ввод в эксплуатацию специалистами компании Trane

Форма запроса контакта