Установки подготовки воздуха CCEB, применение в здравоохранении

1000–250 000 м3/ч

Основные особенности

  • Модульная конструкция корпуса, версии для эксплуатации в помещениях и вне помещений
  • Вертикальное размещение, линейное размещение, размещение в ряд, L-образная конфигурация
  • 54 стандартных типоразмера установки Расход воздуха от 0,25 до 38 м3/с
  • Большие и специальные типоразмеры установок для охвата диапазона расхода воздуха до 70 м3/с
  • Двухслойные панели толщиной 50 мм с изоляцией из минеральной ваты
  • Внутренняя обшивка: оцинкованная сталь, наружная обшивка: покрытие из ПВХ, белого цвета
  • Высокая герметичность корпуса: класс C согласно стандартам BS/DW144 и Eurovent 2/2 (0,42 л/с/м² при 2000 Па)
  • Механические классы (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 или T2/TB2, сертифицировано по стандарту Eurovent.
  • Гладкие внутренние стенки, сведены к минимуму элементы, в которых собирается пыль, удобство очистки
  • Имеющиеся компоненты: панельные и рукавные фильтры, абсолютные фильтры (HEPA), угольные фильтры, автоматические рулонные фильтры, электронно-коммутируемые двигатели центробежных вентиляторов с загнутыми вперёд/назад и с аэродинамическими лопатками, бескорпусные вентиляторы, водяные теплообменники, теплообменник с прямым испарением, электрические нагреватели, паровые теплообменники, теплообменники конденсатора, адиабатные форсуночные увлажнители, паровые увлажнители, испарительные увлажнители, распылительные увлажнители, пластинчатые теплообменники, тепловые колёса, теплообменники с промежуточным теплоносителем, шумоглушители, смесительные камеры, многозональные секции

Преимущества для заказчика

  • Высокое качество и надёжность, разработано для самых требовательных условий применения
  • Концепция конструкции, обеспечивающая чистоту, чтобы соответствовать самым высоким гигиеническим требованиям
  • Использование лучших технологий для обеспечения самой низкой удельной мощности вентилятора и энергопотребления
  • Быстрый и простой монтаж и техническое обслуживание
  • Возможна поставка с сертифицированным классом энергопотребления A по стандарту Eurovent
  • Соответствие стандартам EN13 053, VDI 6022 и DIN 1946

Опции

  • Бескорпусные вентиляторы с электронно-коммутируемыми (EC) двигателями и стенками вентиляторов (класс IE4)
  • Конструкция сертифицирована согласно требованиям ATEX; группа II, категории 2 и 3
  • Материал панелей: оцинкованная сталь, покрытие ПВХ, пералюман, нержавеющая сталь 304 и 316L
  • Все внутренние элементы имеют покрытие или изготовлены из нержавеющей стали.
  • Поставка в плоской упаковке / в виде комплекта
  • Наклонный пол и антибактериальные уплотнения
  • Все компоненты установлены на рельсовых направляющих для облегчения демонтажа
  • Монтируемые на заводе средства управления
  • Версия для эксплуатации вне помещения с наклонной крышей

Вспомогательное оборудование

  • Смотровые окна и подключённые осветители
  • Манометры и реле давления
  • Гибкие соединения, всепогодные жалюзи, защитные козырьки на воздухозаборнике, жалюзи пескоуловителя
  • Балка для подъёма электродвигателя, регулируемые ножки

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.