CLCF Climate Changer

Применение для создания комфортных условий

Основные особенности

  • Безрамный кожух для уменьшения перепадов давления
  • Панели толщиной 50 мм, заполненные пенополиуретаном; однородная инертная, неволокнистая изоляция
  • Внутренние терморазрывы и смотровые дверцы с терморазрывом
  • Цельный наклонный пол с креплением в 4 точках под секциями, в которых образуется конденсат, способствует стеканию жидкости
  • Централизованный вертикальный дренаж
  • Встроенная опорная рама по всему периметру установки
  • Блочная конструкция панелей для минимизации количества швов, способствующих утечке воздуха
  • Бесшовные уплотнительные прокладки из специальной резины (EPDM), встроенные в дверные панели
  • В наличии компоненты всех типов
  • Сертификация Eurovent: утечка воздуха через корпус — L1; прочность корпуса — D1; утечка через байпас фильтра — F9; теплопередача — T2; коэффициент теплового моста — TB2

Преимущества для заказчика

Превосходные эксплуатационные характеристики

  • Расход воздуха от 1000 до 55000 м3/ч
  • Специальные типоразмеры малой высоты для подвесных потолков
  • Широкий спектр технологий вентиляторов (вентиляторы с лопатками, загнутыми вперёд/назад, бескорпусные вентиляторы) и вариантов змеевиков теплообменника для большей универсальности установки

Высокая производительность

  • Широкий выбор опций рекуперации энергии (роторный теплообменник, пластинчатый теплообменник, теплообменник с промежуточным теплоносителем)
  • Повышенная энергоэффективность — до 90 %
  • Электронно-коммутируемые бескорпусные вентиляторы
  • Класс энергопотребления A по стандарту Eurovent, низкая удельная мощность вентилятора и малое энергопотребление

Надёжное качество воздуха в помещении

  • Цельный наклонный пол с креплением в 4 точках под секциями, в которых образуется конденсат, способствует стеканию жидкости
  • Вертикальный естественный дренаж подавляет рост бактерий
  • Соответствие стандартам VDI 6022 и DIN 1946

Меньшие затраты на монтаж

  • Встроенные подъёмные проушины для облегчения перемещения
  • Быстрая, уникальная и надёжная система соединения, не требующая использования специальных инструментов

Опции

  • Материал панелей: оцинкованная сталь, окрашенная оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь 304 или 316
  • Высокоплотная изоляция Rockwool (80 кг/м3)
  • Крыша (стандартная или со скатами), защитная сетка от птиц
  • Шумоглушители

Управление

  • Разработанные, установленные, испытанные на заводе модули управления, прошедшие контроль перед вводом в эксплуатацию
  • Проводная и кабельная разводка с быстроразъёмными соединениями производится на заводе
  • Единый источник питания для всех компонентов (двигателей вентиляторов, электрических нагревателей и т. д.)
  • Раздельная замена кабелей для удобства доступа с целью технического обслуживания, а также защищённая, чистая и надёжная кабельная система
  • Платформа с открытым коммуникационным протоколом
  • Возможность подключения к автоматизированной системе управления инженерным оборудованием здания
  • Предусмотрен полный ввод в эксплуатацию специалистами компании Trane

Форма запроса контакта