Системы для розничной торговли

Управление микроклиматом для создания оптимальных условий торговли

Создание превосходной атмосферы

Компания Trane имеет большой опыт работы как в обычных магазинах, так и в современных торговых комплексах. Мы знаем, что управление температурой, влажностью и вентиляцией торговых помещений отличается от управления в других типах зданий. На основе своего опыта мы можем оказать помощь в идентификации определённых областей улучшения энергоиспользования и создания комфорта и в поддержке эксплуатации здания на их проектном уровне.

А благодаря ситуационному планированию и с помощью множества наших технических специалистов по оборудованию и средствам управления мы поможем вам снизить риск убытков из-за упущенного сбыта вследствие неисправности системы обеспечения комфортных условий.

Поставляемая система

Автоматизированная система управления инженерным оборудованием здания (BMS) компании Trane для полупромышленных зданий требует настройки лишь нескольких параметров для реализации в той или иной области применения. Поскольку всё оборудование HVAC (ОВКВ) компании Trane может осуществлять обмен данными через сеть, система BMS в состоянии идентифицировать связанные между собой элементы оборудования, формировать соответствующую базу данных и автоматически предлагать конечному пользователю такие предварительно определяемые функции, как суточный график работы оборудования, автоматический возврат к исходным уставкам, зональное управление или меню аварийной сигнализации — и всё это при практически нулевых трудозатратах.

Для настройки интерфейса под индивидуальные требования имеется удобное программное обеспечение. Система компактна и весьма удобна для монтажа и подключения. В оборудовании компании Trane используются открытые стандартные протоколы, которые часто применяются в торговых комплексах.

Преимущество единого источника

Система, поставляемая компанией Trane, предлагает дополнительные перспективы, поскольку каждый элемент системы поставляется одним и тем же производителем. Это существенно упрощает координацию поставок оборудования, пусконаладочных работ и тонкой настройки, поскольку для этого нужен контакт всего с одной компанией. Кроме того, персонал компании Trane хорошо обучен работе со всеми компонентами системы, что обеспечивает эффективность пусконаладочных работ и быстроту реагирования.

Экономия энергии

Различные предварительно разработанные тактические режимы, такие как возврат к исходным заданным значениям, суточное расписание, рабочий цикл, встроены в систему и могут быть связаны друг с другом для повышения эффективности энергопотребления системы, при этом практически не затрагивая возможностей системы по созданию комфортных условий. Систему компании Trane легко устанавливать, настраивать и использовать. Это означает, что обновления системы, её повседневная эксплуатация и техническое обслуживание могут с лёгкостью выполняться операторами и не требуют большой подготовки. Система компании Trane также обладает возможностями управления вспомогательным оборудованием, таким как осветительное оборудование, парковочные места, счётчики электроэнергии, и любым другим оборудованием, управляемым в соответствии с суточным расписанием. Таким образом, система BMS для коммерческого применения, поставляемая компанией Trane, является мощным средством для тех клиентов, которым требуется простая в использовании система, способная облегчить их производственно-хозяйственную деятельность на протяжении всего жизненного цикла проекта.

 

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта