Промышленные сооружения

Надёжное охлаждение в технологических процессах для эффективной работы завода

Надёжные системы компании Trane, на которые могут положиться предприятия вашей отрасли

Компания Trane уже имеет широкий опыт в системах управления для промышленного применения, начиная от простых чиллеров до сложных систем, оптимизированных для повышения производительности. Одним из важнейших приоритетов инженеров компании Trane при разработке систем для промышленного применения является надёжность. Компания Trane предлагает такие системы, которые переходят в безопасный автономный режим работы в случае возникновения любых неполадок, например проблем со связью, обеспечивая возможность охлаждения до тех пор, пока неполадка не будет исследована и устранена. Кроме того, компания Trane всегда предлагает удобные пользовательские интерфейсы, которые предоставляют только необходимый объём информации о состоянии системы и рабочих условиях. Поскольку каждая единица оборудования интегрирована в единую сеть, пользователь в любой момент может получить доступ к информации о состоянии каждого элемента, что обеспечивает простоту диагностики и понимание реакций системы.

Управление холодильными станциями

Приложение является предварительно разработанной функцией в рамках контроллеров компании Trane для обеспечения постоянной, надёжной и стандартной производительности от проекта к проекту, с минимальной продолжительностью ввода в эксплуатацию.

Индивидуальная оптимизация

Технология охлаждения, расположение и размеры установок подлежат изучению для того, чтобы заказчик получил наилучшие результаты при их установке, исходя из графика нагрузки на его систему. Последовательность включения холодильных станций — заранее вводимая в систему функция, которая требует лишь последующего ввода параметров для дальнейшей работы системы в наиболее оптимальном режиме.

Техническая поддержка

Компания Trane предлагает своё программное обеспечение для моделирования и оценки технических решений. Используя это средство, заказчик может легко оценить, какое из альтернативных решений успешнее всего решит его проблему, поскольку он сможет взглянуть на решение с различных точек зрения: экономической, технической, с точки зрения безопасности и надёжности.

Сервисное обслуживание зданий Trane

Заказчик легко может получить поддержку компании Trane, заключив договор на техническое обслуживание, которое включает аппаратное и программное обеспечение систем ОВиК и BMS. Таким образом, отклонение параметров системы от исходных значений, тонкая настройка систем и прочее могут выполняться специалистами, работающими параллельно с теми группами, которые первоначально разработали соответствующие приложения. Это обеспечивает непрерывность обслуживания, а также эффективность реагирования на каждый запрос по улучшению и адаптации системы.

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Форма запроса контакта